O tym, co wyjątkowego kobiety wnoszą do świata biznesu i jak radzą sobie z pokutującymi stereotypami kulturowymi, rozmawiamy z Małgorzatą Sitarz-Duliasz, Dyrektorką ds. Finansów i Administracji w Bossard Poland.
Zdaniem Eksperta
Kobieca perspektywa w biznesie

4 wskazówki dotyczące projektowania produktu od Inżyniera Aplikacji Bossard

Zespół Inżynierów Aplikacji Bossard codziennie pomaga naszym Klientom rozwiązywać najbardziej skomplikowane problemy dotyczące połączeń mechanicznych w kontekście projektowania i rozwoju produktu. Oto cztery wskazówki, które warto wziąć pod uwagę projektując złącza.
Zabezpieczanie antykorozyjne elementów złącznych – przegląd stosowanych technologii

Roman Wolicki
Engineering & Quality Specialist, Bossard Poland
Odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne powinno być dobrane przede wszystkim do warunków, w jakich będzie pracowało złącze. Dobierając je warto być na bieżąco z nowymi technologiami, gdyż wraz z ich rozwojem powłoki antykorozyjne zyskują nowe dodatkowe funkcje.
Nity strukturalne – złącze idealne

Kamil Pacocha
Engineering Manager, Bossard Poland
Niezawodne i trwałe nity strukturalne dzielnie znoszą „tortury” ciężkich konstrukcji: duże obciążenia, wibracje, rozciąganie czy ścinanie. Dlatego warto im zaufać wszędzie tam, gdzie chodzi o ludzkie bezpieczeństwo.
Optymalizacja procesów montażu czyli jak wykorzystać ukryty potencjał elementów złącznych?

Wywiad z Mileną Gregorczyk
Dyrektor Generalną Bossard Poland
Części typu C, w tym elementy złączne, choć nie stanowią największego wolumenu kosztów produkcji, są ilościowo bardzo rozległą grupą komponentów, biorącą udział w licznych procesach. Mają więc ogromny potencjał optymalizacji.
Inteligentne łączenie lekkich materiałów.

Rozmowa z Gregorem Eckhardem
Dyrektorem Zarządzającym spółki MM MultiMaterial-Welding GmbH
Każdy, kto zobaczy technologię MM-Welding® na własne oczy, szybko rozpoznaje jej olbrzymi potencjał, zarówno pod kątem oszczędności czasu i pieniędzy, jak i większej swobody w zakresie projektowania i konstrukcji technicznej.
Śruba czy wkręt? Oto jest pytanie!

Roman Wolicki
Engineering And Quality Specialist, Bossard Poland
Wydawać by się mogło, że pytanie jest banalne, a różnica pomiędzy śrubą a wkrętem powszechnie znana. Jeżeli jednak głębiej się nad tym zastanowić, nie jest to już tak oczywiste.
ABC mechanicznego zabezpieczania połączeń śrubowych

Roman Wolicki
Engineering And Quality Specialist, Bossard Poland
Bezpieczne użytkowanie maszyn i urządzeń zależy od wielu czynników. Jednym z najważniejszych jest trwałość mechanicznego połączenia gwintowego.
Roboty przemysłowe – przyszłość inteligentnych fabryk

Kamil Pacocha
Inżynier Aplikacji w Bossard Poland
Czy inteligentne maszyny już wkrótce będą wyręczać nas w nużących domowych czynnościach, jak prasowanie, obieranie ziemniaków czy opróżnianie zmywarki? Dziś jest to realna rzeczywistość, a jej upowszechnienie to tylko kwestia czasu. Jednak to roboty przemysłowe wprowadzą nas w erę powszechnej automatyzacji.
Łączenie ma znaczenie czyli dlaczego warto wziąć pod lupę elementy złączne?

Kamil Pacocha
Inżynier Aplikacji w Bossard Poland
W procesie projektowania produktu oraz planowania logistyki jego produkcji często po macoszemu traktujemy kwestię połączeń śrubowych. Tymczasem technologia połączeń to integralna część całego procesu projektowania i produkcji, która ma ogromny wpływ na funkcjonalność i bezpieczeństwo naszego produktu, a także koszty i czas jego wytwarzania.
Dynamiczny wzrost rynku stali nierdzewnych – wywiad z Mileną Gregorczyk, General Manager Bossard Poland

Miniony rok w sektorze stali nierdzewnych z pewnością można zaliczyć do udanych. Rynek ten rozwijał się w Polsce bardzo dynamicznie, wyróżniając się zresztą pod tym względem na tle Europy. Skorzystała na tym w naturalny sposób branża elementów złącznych, a przynajmniej tak to wygląda z naszej perspektywy. W 2017 roku w Bossard Poland odnotowaliśmy 20% wzrost sprzedaży, również w segmencie produktów do wyrobów ze stali nierdzewnej.