Wybierz swój kraj lub region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

USA

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan / 台灣

ZH EN

Thailand

TH EN

Vietnam

VI

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Szwecja

SV EN

Netherlands

NL EN

Norwegia

EN

Global

EN

Zacznij pisać, aby uzyskać sugestie

Sugestie wyszukiwania

Sugestie są ładowane


Sugestie dotyczące produktów

Sugestie są ładowane


Sprzedaż w Q4 i 2018

stycznia 10, 2019 - Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR

Kolejny rok rekordowych wyników Bossard

W minionym roku finansowym Grupa Bossard po raz kolejny odnotowała rekordowe wyniki sprzedaży. W porównaniu z rokiem 2017 sprzedaż wzrosła o 10,8 procent do 871,1 mln CHF. Do tego znacznego wzrostu przyczyniły się wszystkie regiony rynkowe Grupy.

W czwartym kwartale wyniki Bossard w Ameryce i Azji przekroczyły oczekiwania osiągając dwucyfrowe wzrosty. Popyt na rynkach europejskich nieco zwolnił, ale wciąż pozostaje na wysokim poziomie. W czwartym kwartale Grupa Bossard jako całość zwiększyła sprzedaż o 7,9 procent do 212,1 mln CHF. Stabilna wydajność spółki jest w dużej mierze oparta na wciąż poszerzanej gamie produktów i usług.

Utrzymane tempo wzrostu w Europie 

 W drugiej połowie ubiegłego roku Bossard musiał odnaleźć się w trudniejszym otoczeniu gospodarczym, szczególnie na rynkach europejskich. Sprzedaż roczna w tym regionie wzrosła o 10,8 procent do rekordowej wysokości 493,0 mln CHF. W czwartym kwartale Europa wypracowała sprzedaż na poziomie 114,9 mln CHF, co stanowi wzrost o 4,2 procent (4,9 procent w walucie lokalnej) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Są to wyniki porównywalne z trzecim kwartałem.

Powody wolniejszego tempa wzrostu w Europie są różnorodne. Nadal obserwujemy, że niektórzy klienci działają na wysokich obrotach, co prowadzi do spłaszczenia potencjału ponadprzeciętnego wzrostu. Kolejnym czynnikiem jest pewien efekt bazowy. W okresie porównawczym, czyli czwartym kwartale 2017 roku, sprzedaż była już na wysokim poziomie. Ponadto wskaźniki aktywności finansowej (PMI) na rynkach europejskich pokazują normalizację popytu w tym rejonie.

Nowy impet w biznesie Ameryki

Na rynku amerykańskim wysokie zapotrzebowanie na produkty i usługi Bossard utrzymuje się od połowy roku. Sprzedaż w czwartym kwartale wzrosła o 13,0 procent (14,0 procent w walucie lokalnej) do 61,0 mln CHF. W całym roku 2018 sprzedaż w Ameryce wyniosła w sumie 240,9 mln CHF, odnotowując satysfakcjonujący wzrost o 9,4 procent (10,1 procent w walucie lokalnej). Na wzrost popytu w drugiej połowie roku pozytywnie wpłynęła współpraca z największym amerykańskim producentem pojazdów elektrycznych, który znacząco zwiększył produkcję aut modelu 3.

Dynamicznie rosnący popyt w Azji

Rekordowe wyniki Grupa Bossard odnotowała również na rynkach azjatyckich. W stosunku do roku poprzedniego sprzedaż wzrosła tam aż o 13,4 procent (12,5 procent w walucie lokalnej) osiągając poziom 137,2 mln CHF. Cieszy fakt, że udało nam się utrzymać tak wysoką dynamikę wzrostu od października do grudnia. Wbrew ogólnym trendom rynkowym w tym regionie, sprzedaż w czwartym kwartale wzrosła o 12,4 procent (13,5 procent w walucie lokalnej) do 36,2 mln CHF.

Utrzymujące się od dłuższego czasu pozytywne wyniki biznesowe firmy Bossard to odzwierciedlenie trwających od kilku lat wysiłków na rzecz rozwoju Grupy.

Szczegółowe sprawozdanie finansowe oraz raport roczny za 2018 rok zostaną przedstawione 6 marca na konferencji dla mediów i analityków.

 

Sprzedaż netto w Q4 2018

zmiana w %

w mln CHF

2018

2017

w CHF

w walucie lokalnej

Europa

114,9

110,3

4,2%

4,9%

Ameryka

61,0

54,0

13,0%

14,0%

Azja

36,2

32,2

12,4%

13,5%

Grupa

212,1

196,5

7,9%

8,8%

 

Sprzedaż netto w roku 2018

zmiana w %

w mln CHF

2018

2017

w CHF

w walucie lokalnej

Europa

493,0

444,9

10,8%

8,1%

Ameryka

240,9

220,3

9,4%

10,1%

Azja

137,2

121,0

13,4%

12,5%

Grupa

871,1

786,2

10,8%

9,3%

 

Press Release (EN) as PDF