Wybierz swój kraj lub region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

USA

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan / 台灣

ZH EN

Thailand

EN

Vietnam

VI

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Szwecja

SV EN

Netherlands

NL EN

Norwegia

EN

Global

EN

Zacznij pisać, aby uzyskać sugestie

Sugestie wyszukiwania

Sugestie są ładowane


Sugestie dotyczące produktów

Sugestie są ładowane


Sprzedaż w trzecim kwartale 2021

października 13, 2021 - Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR

Wysoki popyt we wszystkich regionach rynku

W trzecim kwartale Grupa Bossard ponownie uzyskała rekordowe wyniki sprzedaży, korzystając z dobrej koniunktury gospodarczej i trwających inicjatyw rozwojowych. Sprzedaż wzrosła o 24,4% do 249,5 mln CHF (rok poprzedni: 200,6 mln CHF). W walucie lokalnej wzrost ten wyniósł 23,3%, napędzany przez utrzymującą się dynamikę wszystkich trzech regionów rynku. Na fali szerokiego ożywienia gospodarczego, które rozpoczęło się już w czwartym kwartale 2020 r., Grupa Bossard utrzymała tendencję wzrostową również w trzecim kwartale 2021 r., o czym świadczą znaczne dwucyfrowe wzrosty we wszystkich trzech regionach rynku.

Oprócz pozytywnego otoczenia gospodarczego, przyczyniła się do tego również niezmiennie wysoka zdolność realizacji dostaw do klientów oraz coraz mocniejsza pozycja Grupy na globalnym rynku produktów i usług w obszarze przemysłowych elementów złącznych.

W Europie Bossard odnotował wzrost o 23,5% do 140,2 mln CHF (w walucie lokalnej: +22,2%). Tym samym region ten odegrał istotną rolę w poprawie globalnych wyników sprzedaży. Zwiększony popyt na tym rynku został wsparty przez nowo pozyskane projekty dla klientów z branż budowy pojazdów szynowych i technologii medycznych.

Sprzedaż w Ameryce wzrosła o 16,7% do 59,5 mln CHF (w walucie lokalnej: +18,1%). Pozytywny rozwój biznesu został przyspieszony przez trwającą dywersyfikację bazy klientów, m.in. w sektorze elektromobilności.

W Azji sprzedaż wzrosła o 38% do 49,8 mln CHF (w walucie lokalnej: +33,2%). Wyższy udział w rynku zapewniły Grupie między innymi inicjatywy rozwojowe w sektorach robotyki i elektroniki oraz stabilna pozycja w różnych innych segmentach przemysłu.

Przewidywania na najbliższe miesiące

Oczekuje się, że w rozpoczętym czwartym kwartale popyt utrzyma się na wysokim poziomie, chociaż indeksy menedżerów ds. zakupów sygnalizują, że może się ustabilizować. Sytuacja na rynku zakupów prawdopodobnie pozostanie napięta.

Do końca roku Bossard przewiduje dalszą normalizację tempa wzrostu wraz z postępującym ożywieniem gospodarczym oraz zrealizowanie przez Grupę zapowiedzianych celów sprzedażowych i wyników za rok obrotowy 2021. Perspektywy na cały rok pozostają obarczone niepewnością wynikającą z zagrożenia kolejną falą pandemii COVID-19.

 

Sprzedaż netto w Q3

zmiana w %

w mln CHF

2021

2020

w CHF

w walucie
lokalnej

Europa

140,2

113,5

23,5%

22,2%

Ameryka

59,5

51,0

16,7%

18,1%

Azja

49,8

36,1

38,0%

33,2%

Grupa

249,5

200,6

24,4%

23,3%

 

Sprzedaż netto Q1 - Q3

zmiana w %

w mln CHF

2021

2020

w CHF

w walucie
lokalnej

Europa

433,9

349,2

24,3%

22,4%

Ameryka

170,3

147,8

15,2%

19,9%

Azja

140,1

103,0

36,0%

34,1%

Grupa

744,3

600,0

24,1%

23,9%

 

Pobierz informację prasową PDF (EN)