Wybierz swój kraj lub region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

USA

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan / 台灣

ZH EN

Thailand

TH EN

Vietnam

VI

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Szwecja

SV EN

Netherlands

NL EN

Norwegia

EN

Global

EN

Zacznij pisać, aby uzyskać sugestie

Sugestie wyszukiwania

Sugestie są ładowane


Sugestie dotyczące produktów

Sugestie są ładowane


Optymistycznie zakończony rekordowy rok 2021

lutego 03, 2022 - Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR

995,1mln CHF sprzedaży odnotowała Grupa Bossard w 2021 roku, osiągając wzrost organiczny na poziomie 21,1%. Na rekordowy wynik grupy miały wpływ między innymi silne otoczenie gospodarcze, korzystne przejęcia oraz efekty fluktuacji walutowych.

W czwartym kwartale minionego roku sprzedaż Grupy wzrosła o 17,9% do 250,8mln CHF (Q4 2020: 212,8mln CHF), a wszystkie regiony rynku radziły sobie dobrze. Europa i Azja odnotowały nawet imponujące dwucyfrowe stopy wzrostu.

W 2021 roku rosnące wskaźniki infekcji COVID-19 w różnych regionach rynku nadal sprzyjały niepewności. Jednocześnie silny globalny popyt obciążał sytuację na rynku zakupów, skutkując dalszymi podwyżkami cen i dłuższymi terminami dostaw. W tej sytuacji stabilny łańcuch dostaw Grupy Bossard pozwolił na dalsze umocnienie pozycji rynkowej.

Nowe projekty w sektorach kolejowym i medycznym w Europie

W Europie Bossard odnotował wzrost sprzedaży w czwartym kwartale o 19,7% do 140,1mln CHF (w walucie lokalnej: +21,0%), co stanowi znaczący udział w poprawie wyników. Zadowalający popyt pomogły utrzymać między innymi nowo zdobyte projekty w sektorach kolejowym i medycznym.

Ponadto rynek lotniczy znacznie się ustabilizował, a nowo podpisane umowy ramowe spowodowały dwucyfrowe wskaźniki wzrostu. Do satysfakcjonujących wyników sprzedaży przyczyniło się również przejęcie holenderskiej firmy Jeveka B.V., konsolidowanej od 1 października 2021 roku.

Dobre prognozy dla rynku elektromobilności w Ameryce

Sprzedaż w czwartym kwartale w Ameryce wzrosła o 4,7% do 55,9mln CHF (w walucie lokalnej: +3,2%). Pomimo wysokiej bazy porównawczej z analogicznym kwartałem poprzedniego roku, biznes nadal dobrze radził sobie w sektorze elektromobilności i innych branżach dzięki konsekwentnej dywersyfikacji portfolio klientów.

Ukończenie kilku ekscytujących projektów pomogło firmie Bossard utrwalić nowe długoterminowe relacje z klientami.

Inicjatywy rozwojowe w segmentach robotyki i elektroniki w Azji

W Azji sprzedaż w Q4 2021 wzrosła o 29,2% do 54,8mln CHF (w walucie lokalnej: +26,0%), co czyni ten kwartał piątym z rzędu o dwucyfrowych stopach wzrostu. Z jednej strony Grupa skorzystała z inwestycji w rozbudowę i modernizację infrastruktury, dokonanych w ciągu ostatnich kilku lat, z drugiej, inicjatywy rozwojowe w segmentach robotyki i elektroniki wydatnie przyczyniły się do wzrostu liczby projektów i udziału w rynku.

Jak prognozowano w raporcie półrocznym 2021, marża EBIT w skali całego roku prawdopodobnie znajdzie się w górnym przedziale oczekiwanych 10–13%.

Pełny raport roczny za rok obrotowy 2021 Grupa Bossard opublikuje 2 marca.

 

 Sprzedaż netto Q4 2021

zmiana w %

w mln CHF

2021

2020

w CHF

w walucie
lokalnej

Europa

140,1

117,0

19,7%

21,0%

Ameryka

55,9

53,4

4,7%

3,2%

Azja

54,8

42,4

29,2%

26,0%

Grupa

250,8

212,8

17,9%

17,5%

 

 Sprzedaż netto Styczeń - Grudzień 2021

zmiana w %

w mln CHF

2021

2020

w CHF

w walucie
lokalnej

Europa

574,0

466,2

23,1%

22,1%

Ameryka

226,2

201,2

12,4%

15,3%

Azja

194,9

145,4

34,0%

31,8%

Grupa

995,1

812,8

22,4%

22,2%

 

Informacja prasowa w PDF (EN) >>