Kolej – Inteligentne rozwiązania dla branży kolejowej

Railway

 

Branża kolejowa charakteryzuje się rosnącym popytem na niezawodność, prędkość i punktualność. Aby pociągi były szybsze i bardziej ekonomiczne, coraz częściej stosuje się materiały lekkie. Ponadto podczas produkcji należy zapewnić krótkie czasy taktów produkcyjnych oraz sprawną konserwację pociągów. Rozumiemy te trendy oraz wynikające z nich wyzwania, a także oferujemy elementy łączące, które odpowiadają najwyższym normom bezpieczeństwa i jakości oraz pomagają naszym klientom zwiększyć efektywność i produktywność.

 

Szukasz elementu specjalnego do zastosowania w przemyśle kolejowym?

Dostaniesz go w Bossard!

Zespoły doprowadzające
Railway Supply Units

W tym zakresie dostosowania najważniejszy jest komfort pasażerów oraz szybka dostępność do konserwacji i przeglądu urządzeń. Elementy złączne muszą posiadać wszystkie niżej wymienione właściwości: Szybka wymiana, zabezpieczenie przed zaginięciem, możliwość wielokrotnego użytku, przystosowanie do łatwego i bezpiecznego montażu.

Pudło wagonu
Railcar Body

W tym głównym zastosowaniu kluczowe znaczenie ma stabilność strukturalna oraz niezawodność, które zapewniają bezpieczeństwo pasażerom. Dlatego zalecamy elementy złączne spełniające poniższe wymagania: Łatwy montaż i demontaż, wykonanie z materiałów o wysokiej wytrzymałości, wysoka odporność na korozję, zachowanie wysokich norm bezpieczeństwa.

Wózek
Railway Bogie

Wózek odgrywa kluczową rolę w pociągu. Główne wymagania wobec mechanizmu jezdnego to bezpieczeństwo ruchu, łatwość konserwacji i komfort jazdy zapewniane przez resorowanie i amortyzację. Elementy złączne muszą spełniać przede wszystkim poniższe kryteria: Zabezpieczenie przed wibracjami, odporność na korozję, odporność na skrajne wahania temperatury, utrzymanie siły mocowania montażu.

Wnętrze
Railway Interior

We wnętrzu pociągu dla pasażera najważniejszy jest komfort podróży i bezpieczeństwo. Półki bagażowe, poręcze, siedzenia i stoły składane muszą być odporne na codzienne obciążenia. Oferujemy elementy złączne, które: można stosować w różnych materiałach; spełniają wysokie wymagania stylistyki i funkcjonalności; są dostępne w różnych wariantach kolorystycznych; spełniają wymagania lekkiej konstrukcji.

Zasilanie elektryczne
Railway Energy Supply

Elementy złączne w tym zastosowaniu muszą być zgodne z najwyższymi wymaganiami bezpieczeństwa. Oprócz bezpieczeństwa połączenia głównym wymogiem jest przede wszystkim ochrona przeciwpożarowa. Główne wymagania wobec elementów łączących to: Odporność na korozję, odporność na wibracje, ochrona przeciwpożarowa.

Kolej
Solutions for the railway sector

Inteligentne rozwiązania dla branży kolejowej

Size: 1,3 MB Format: PDF Pobierz