Pojazdy elektryczne: Nadwozie (Body in White)

Electric Vehicles: Body in White

W przypadku nadwozia (BiW) niezawodność i stabilność strukturalna są kluczowe dla zagwarantowania bezpieczeństwa pasażerom.


Elementy złączne do nadwozi pojazdów elektrycznych muszą być zatem wykonane z wytrzymałych materiałów o wysokiej odporności na korozję i o wysokich standardach bezpieczeństwa.

Kolejnym istotnym dla klientów kryterium wyboru jest łatwość ich montażu i demontażu. Elementy złączne zalecane do innowacyjnych projektów nadwozi to między innymi: kołki do spawania, elementy samoprzebijające i samowykrawające (SPR), strukturalne nity zrywalne, a także elementy wciskane o dużej średnicy.

Rozwiązania te zapewniają klientom szereg korzyści w procesie produkcyjnym, w tym szybki jednostronny montaż, wytrzymałość konstrukcyjną oraz wysoki potencjał automatyzacji.

KOŁKI DO SPAWANIAEV-Welding-studs1

Technologia ta umożliwia błyskawiczne spawanie metalowych elementów złącznych, takich jak kołki i piny spawalnicze czy kołki gwintowane z innymi metalowymi częściami.

  • Nie wymaga otworów, a więc nie przecieka i nie osłabia materiału wierceniem czy dziurkowaniem
  • Szeroki zakres zastosowań: od Ø 2mm aż do Ø 25mm
  • Umożliwia wysoki poziom automatyzacji
  • Dostęp do części wymagany tylko z jednej strony

Sprawdź szczegóły produktu w E-Shopie.

ELEMENTY WCISKANE O DUŻEJ ŚREDNICYLarge diameter clinching

Hartowane elementy złączne wciskane dla zwiększenia wytrzymałości gwintu

  • Wysoka odporność na wypychanie i wykręcanie
  • Brak naprężeń termicznych
  • Czystsze środowisko pracy, bardziej ekologiczne rozwiązanie
  • Czysty montaż, bez odprysków spawalniczych

Sprawdź szczegóły produktu w E-Shopie.

ELEMENTY SAMOPRZEBIJAJĄCE I SAMOWYKRAWAJĄCE (SPR)EV-Self-piercing-technology-flow-drill-screws1

Łatwe i trwałe łączenie bez konieczności wcześniejszego przygotowywania otworu

  • Brak lokalnego nagrzewania się materiału podczas instalacji
  • Błyskawiczny montaż - zaledwie kilka sekund

 

TECHNOLOGIA FLOW DRILL

Połączenie wiercenia i samoformowania gwintu

  • Szybki jednostronny montaż - poniżej 10 sekund
  • Wysoki moment odkręcania i duża odporność na wibracje

Skontaktuj się z nami!

STRUKTURALNE NITY ZRYWALNEStructural blind rivet

Mocne rozwiązanie do montażu strukturalnego

  • Idealne do zastosowań wymagających dużej wytrzymałości na rozciąganie
  • Jeden element złączny zastępujący nawet cztery nity
  • Jednostronny dostęp
  • Nit o dużej średnicy
  • Trwałe i niezawodne złącze

Sprawdź szczegóły produktu w E-Shopie.

Odwiedź nasz sklep internetowy, aby uzyskać więcej informacji technicznych i złożyć zamówienie lub skontaktuj się z nami bezpośrednio!

 

Odwiedź E-Shop

 

Pojazdy elektryczne – inteligentne rozwiązania dla sektora EV
Brochure om elektriske køretøjer

Chcesz mieć naszą ofertę EV zawsze pod ręką? Pobierz broszurę.

Size: 4,1 MB Format: PDF Pobierz