Pojazdy elektryczne: Układ napędowy, Falownik

Electric Vehicles: Powertrain, Inverter

Układ napędowy to serce każdego pojazdu elektrycznego. Jego sprawne funkcjonowanie w istotny sposób wpływa na zasięg pojazdu.

Elementy złączne do układów napędowych pojazdów elektrycznych muszą być zatem bardzo trwałe oraz odporne na wibracje i ekstremalne temperatury.

Asortyment elementów złącznych firmy Bossard do układów napędowych, falowników i układów zarządzania baterią (BMS) w pojazdach elektrycznych obejmuje dławnice kablowe, elementy uszczelniające oraz zawory zwrotne, które pomagają zapewnić bezpieczną i precyzyjną pracę układu napędowego.

Nasze elementy złączne do zastosowań w układach napędowych charakteryzują się również właściwościami niezbędnymi w wymagających środowiskach, takimi jak odporność ogniowa, minimalizacja ryzyka wycieku i skuteczne uszczelnianie.

Cable glandsDŁAWNICE KABLOWE

Bezpieczna mobilność

  • Doskonałe właściwości ognioodporne
  • Dostępne w wersjach: standardowej, niskodymowej lub wysokotemperaturowej, w zależności od wymagań
  • Opcjonalne ekranowanie elektromagentyczne
  • Szeroki asortyment produktów uzupełniających - uszczelniających i zaciskowych

Sprawdź szczegóły produktu w E-Shopie.

WKŁADKI USZCZELNIAJĄCESealing plugs

Technologia uszczelnień na najwyższym poziomie

  • Precyzyjne pozycjonowanie
  • Szybka i łatwa instalacja
  • Skuteczne uszczelnienie nawiercanych otworów
  • Ekstremalnie trwałe

Sprawdź szczegóły produktu w E-Shopie.

ZAWORY DO KONTROLI PRZEPŁYWUFlow restrictors

Precyzyjna kontrola przepływu w celu minimalizacji ryzyka wycieku

  • Brak potrzeby dodatkowych środków uszczelniających lub klejących
  • Samoutrzymujące się części, odporne na drgania
  • Łatwa procedura instalacji i demontażu
  • Dostępne typy z przepływem do przodu i odwróconym

Sprawdź szczegóły produktu w E-Shopie.

OGRANICZNIKI PRZEPŁYWUCheck valves

Ekonomiczne rozwiązanie ograniczające przepływy w systemach płynów

  • Idealne do głęboko zlokalizowanych otworów
  • Eliminują konieczność obróbki gwintów – znaczne oszczędności na kosztach procesu
  • Średnice kryz dostosowane do wymagań dotyczących przepływu

Skontaktuj się z nami!

PIERŚCIENIE OSADCZECirclip

Pierścienie ustalające, umożliwiające płynny obrót wału

  • Umożliwiają obrót, jednocześnie ograniczając ruch osiowy wałów i kołków ustalających
  • Ułatwiają projektowanie pod kątem montażu, tolerancji i obciążalności impulsowej
  • Łatwy montaż i demontaż za pomocą szczypiec do pierścieni osadczych

Sprawdź szczegóły produktu w E-Shopie.

Shim washerPODKŁADKI

Bardzo precyzyjne podkładki dystansowe

  • Zmniejszają wymagania odnośnie tolerancji
  • Dostępne w minimalnych grubościach, aby dopasować nawet najmniejsze szczeliny
  • Szczególnie polecane do plastikowych i metalowych części

Sprawdź szczegóły produktu w E-Shopie.

Śruba samoformująca gwintŚRUBY I WKRĘTY FORMUJĄCE GWINT

Wysoka obciążalność złącza i odporność na wibracje

  • Brak konieczności operacji gwintowania
  • Szybszy montaż
  • Optymalny przepływ materiału
  • Odpowiednie do zautomatyzowanego montażu

Sprawdź szczegóły produktu w E-Shopie.

Odwiedź nasz sklep internetowy, aby uzyskać więcej informacji technicznych i złożyć zamówienie lub skontaktuj się z nami bezpośrednio!

 

Odwiedź E-Shop

 

Pojazdy elektryczne – inteligentne rozwiązania dla sektora EV
Brochure om elektriske køretøjer

Chcesz mieć naszą ofertę EV zawsze pod ręką? Pobierz broszurę.

Size: 4,1 MB Format: PDF Pobierz