ecosyn® SEF – Bezpieczne w eksploatacji łączenie styków elektrycznych

Bossard ecosyn-SEF

ecosyn® SEF (Safe Electromechanical Fastener) to połączenie nakrętki samoblokującej, zintegrowanej podkładki podatnej talerzowej i dużej powierzchni przylegania. ecosyn® SEF to wielofunkcyjny element złączny do niezawodnego łączenia styków elektrycznych, w szczególności w zakresie wysokich napięć. ecosyn® SEF nadaje się również do wykonywania połączeń mechanicznych.

Jeśli na element zaciskowy oddziałują wibracje lub obciążenia zewnętrzne, sprawdzi się specjalny gwint zabezpieczający przed poluzowaniem złącza. Podkładka redukuje ilość odcisków na powierzchni tworzących się podczas powtórnego montażu, co zapewnia bezproblemowy przesył energii elektrycznej. Większa powierzchnia przylegania zastosowana w ecosyn® SEF zmniejsza nacisk powierzchniowy, a w przypadku otworów podłużnych skutecznie mostkuje przeniesienie siły.

 

ecosyn-SEF Visual

 

  • Zastosowanie
  • Korzyści
Bossard ecosyn-SEF Application

Nakrętki ecosyn® SEF są odpowiednie szczególnie do styków elektrycznych, płaskich połączeń śrubowych oraz złączy narażonych na wibracje. Sprawdzają się w takich branżach jak:

  • Elektromobilność
  • Pojazdy szynowe (np. elektronika przemysłowa)
  • Urządzenia elektryczne z przyłączami istotnymi dla bezpieczeństwa
  • Akumulatory wysokonapięciowe
  • Transformatory
  • Elementy złączne do otworów podłużnych, np. do justowania
  • Elementy złączne do metali nieżelaznych o dużym współczynniku rozszerzalności w warunkach wahań temperatury
  • Złącza do elementów z aluminium, miedzi lub miękkich materiałów o dużej tendencji do osiadania
Bossard ecosyn-SEF Application
  • Projekt umożliwiający stosowanie zarówno w aplikacjach wysoko- jak i niskonapięciowych
  • Pewne zabezpieczenie przed odkręceniem
  • Duża zdolność kompensacji osiadania
  • Wielofunkcyjne rozwiązanie dla wydajnego montażu
  • Duża powierzchnia dla pokrycia dużych otworów przelotowych

Download Brochure