Podkładki sprężyste i systemy blokowania śrub SCHNORR® są wykorzystywane w urządzeniach przemysłowych narażonych na działanie sił dynamicznych. Wysokiej jakości produkty Schnorr® zapewniają bezpieczne i skuteczne połączenia, nawet przy dużych obciążeniach i siłach działających na połączenie. W porównaniu ze standardowymi procesami kucia i toczenia, technologia wykrawania dokładnego Schnorr® zapewnia mniejsze odkształcenie, większą precyzję, większą szorstkość powierzchni i lepsze gratowanie krawędzi.
SCHNORR® - Podkładki sprężyste i systemy blokowania śrub
- Podkładki sprężyste
- Aplikacje
- Właściwości

Zastosowanie podkładek sprężystych ma dwie zasadnicze zalety:
- w przypadku obciążeń statycznych znacznie zwiększa siłę sprężystą, umożliwiając tym samych zachowanie energii potencjalnej;
- w przypadku obciążeń dynamicznych sinusoidalnych pozwala uniknąć obluzowania połączeń, umożliwiając zminimalizowanie naprężenia wstępnego. Trwałość zmęczeniowa może wynosić nawet 2 miliony cykli naprężeń.

- Trzpieniach
- Zaworach sterujących
- Przewodach wysokociśnieniowych
- Zaworach upustowych i urządzeniach udarowych

- Materiał najwyższej jakości
- Przenoszenie bardzo wysokich obciążeń na bardzo małej przestrzeni
- Skuteczne tłumienie w przypadku ułożenia równoległego podkładek
- Minimalna relaksacja
- Bardzo wysoka trwałość zmęczeniowa dla obciążeń dynamicznych
- Podkładki blokujące śruby
- Aplikacje
- Właściwości

Podkładki blokujące śruby (podkładki zabezpieczające) są często wykorzystywane jako elementy blokujące do połączeń bezpiecznych, a także jako zabezpieczenia przed drganiami. Geometria podkładki jest dopasowana do kształtu śruby, momentu dokręcenia oraz zastosowania. Działanie blokujące podkładki opiera się na tarciu i blokadzie mechanicznej.
Podkładki blokujące śruby (podkładki zabezpieczające) są dostępne w dwóch wersjach:
- Typ „S” do śrub w rozmiarach od M1.6 do M36, do standardowych obciążeń w klasie właściwości mechanicznych do 8.8;
- Typ „VS” do śrub wysokowytrzymałościowych w rozmiarach od M5 do M30, poddanych działaniu dużych sił sprężających w klasie właściwości mechanicznych do 10.9.

- Branży motoryzacyjnej
- Maszynach
- Inżynieria rolnictwie i budownictwie
- Branży tekstylnej
- Oraz innych dziedzinach wymagających zabezpieczenia przed drganiami, np. w kosiarkach

- Wysoki poziom zabezpieczenia przed drganiami i obluzowaniem dzięki zębom blokującym
- Koncentryczna siła przenoszenia naprężeń i jednolite obciążenie osiowe eliminują momenty zginania oraz odkształcenia trzpienia śruby
- Konstrukcja zębów zapobiega tarciu i uszkodzeniu elementów podczas dokręcania
- Skuteczne zabezpieczenie przed utratą siły naprężającej i obluzowaniem, nawet po 1500 cyklach naprężania
- Forma zamkniętego pierścienia zapewnia wysoki poziom wstępnego naprężenia przy jednoczesnym uniknięciu efektu zerwania