ARaymond – Łatwe i szybkie rozwiązania mocujące

Łatwe i szybkie rozwiązania mocujące oparte są na technologii łączników zaciskowych, opracowanej specjalnie z myślą o branży przemysłowej. Produkty ARaymond znajdują zastosowanie w sprzęcie AGD, instalacjach elektrycznych, transporcie, energetyce, systemach oświetleniowych, grzewczych i wentylacyjnych, meblach i wielu innych. Produkty panelowe, np. zaciski panelowe, zaciski zatrzaskowe, nakrętki tłoczone, nakrętki zatrzaskowe, obniżają koszty, zastępując części wymagające skomplikowanego montażu lub związane z wysokimi kosztami konserwacji. Ponadto, łatwy i szybki montaż, standaryzacja parametrów oraz solidne wykonanie w połączeniu z wysoką jakością zapewniają niezawodność w procesach montażowych.

Właściwości:

  • Kompleksowe rozwiązania optymalizujące procesy montażu
  • Wzrost wydajności i obniżenie kosztów
  • Tłumienie drgań i hałasu
  • Oszczędność miejsca, łatwość konserwacji

  • Zaciski panelowe krawędziowe
  • Właściwości
ARaymond Zaciski panelowe krawędziowe

Zatrzask sprężynowy umożliwia szybkie i łatwe mocowanie na krawędzi panelu bez konieczności użycia narzędzi.

ARaymond Zaciski panelowe krawędziowe
  • Montaż ręczny
  • Bez konieczności nawiercania i przykręcania śrub
  • Dostępne wersje motażowe metal-metal i metal-plastik

  • Klipsy
  • Właściwości
ARaymond Klipsy

Klipsy służą do szybkiego, ręcznego montażu wyposażenia wnętrz, IPCC, słupków nadwozi pojazdów.

ARaymond Klipsy
  • Brak konieczności używania narzędzi lub śrub
  • Niewidoczny montaż
  • Optymalna równowaga między dokładnością zatrzasku i siłą mocowania
  • Łatwe serwisowanie
  • Możliwość wielokrotnego montażu/demontażu

  • Nakrętki zatrzaskowe panelowe
  • Właściwości
ARaymond Nakrętki zatrzaskowe panelowe

M.in. nakrętki zatrzaskowe typu U do mocowania paneli wyposażenia wnętrz, podwozi pojazdów lub układów przeniesienia napędu.

ARaymond Nakrętki zatrzaskowe panelowe
  • Szybkie, bezpieczne i łatwe łączenie paneli
  • Krótszy czas montażu dzięki nakrętce samozabezpieczającej
  • Zakres tolerancji dla niespasowanych otworów lub odkształceń panelu
  • Maksymalny moment obrotowy i zintegrowana prowadnica
  • Niewielka waga, łatwość montażu

  • Nakrętki zatrzaskowe samoblokujące
  • Właściwości
ARaymond Nakrętki zatrzaskowe samoblokujące

Specjalny kształt litery S zapewnia maksymalny moment obrotowy do montażu blachy.

ARaymond Nakrętki zatrzaskowe samoblokujące
  • Montaż śrubowy lub bezśrubowy dla mocowań metalowych i plastikowych
  • Mechanizm samozabezpieczający, uniemożliwiający pełzanie
  • Maksymalny moment obrotowy
  • Pasują do paneli o różnej grubości
  • Zastępują wszystkie akcesoria IPCC
  • Niewielka waga, łatwość montażu