Potrzebujesz lepszego połączenia nakrętki i śruby? Nakrętki samozabezpieczające Nylstop zapewniają mocne, antydrganiowe połączenie przy pomocy pierścienia nylonowego, który ulega odkształceniu wokół gwintu śruby. Produkty dostępne są w klasie własności stali 8 i 10, a także w klasie stali nierdzewnej A2 i A4 oraz spełniają różnorodne wymogi zastosowań. Nakrętki Nylstop mogą być wykorzystywane w dowolnych zastosowaniach przemysłowych dzięki szerokiemu wyborowi średnic od 4 mm do 33 mm.
Oferujemy również jednoczęściową nakrętkę łożyskową samozabezpieczającą będącą doskonałym połączeniem standardowej nakrętki zabezpieczającej i nakrętki łożyskowej. Rozwiązanie to pozwala zredukować czas przedprodukcyjny i powiązane koszty.
Nakrętki samozabezpieczające Nylstop
- Aplikacje
- Właściwości

- Każde zastosowanie przemysłowe, zwłaszcza w przypadku potrzeby odporności na drgania

- Odporność na korozję z powłoką cynkowo-niklową (720-godzinne badanie we mgle solnej)
- Proces bezpieczny dla instalacji z udziałem automatyki ze względu na stałą wysoką jakość
- Możliwość wielokrotnego użycia (do 15 razy)
- Odporność chemiczna na większość kwasów, rozpuszczalników i cieczy na bazie ropy naftowej
- Odporność na temperatury w zakresie od -40°C do 140°C