ABB – Innowacyjne opaski kablowe i akcesoria montażowe

Akcesoria kablowe ABB obejmują opaski kablowe i akcesoria, złącza, zaciski kablowe i dławiki kablowe. Produkty ABB są cenione za ich wytrzymałość, niezawodność i funkcjonalność. ABB dostarcza również opaski kablowe oraz narzędzia wspomagające krytyczne czasowo procesy montażu i instalacji.

  • Opaski kablowe Ty-Fast®
  • Aplikacje
  • Właściwości
ABB Opaski kablowe Ty-Fast®

Opaski kablowe Ty-Fast® zapewniają niską podatność na wsuwanie i wysoką wytrzymałość na blokowanie. W połączeniu z nisko wyprofilowaną główką zapewniającą mniejsze rozdarcia, opaski Ty-Fast® zapewniają pewne dokręcanie zarówno ręcznie, jak i przy użyciu narzędzi o minimalnym zmęczeniu.

ABB Opaski kablowe Ty-Fast®

Akcesoria kablowe ABB zostały opracowane z myślą o mocowaniu, ochronie, izolacji i podłączaniu okablowania do zastosowań przemysłowych, budowlanych, komunikacyjnych, użyteczności publicznej i zastosowań OEM.

ABB Opaski kablowe Ty-Fast®
  • Zakres wiązania od 112 do 1214 mm i szerokość od 2,4 do 13,2 mm.
  • Deklaracja CE
  • Dwustronna konstrukcja uchwytu palca poprawia chwyt i wysuwanie
  • Bezhalogenowe i bezsilikonowe
  • Łatwa instalacja, większa wydajność

  • Opaski kablowe Ty-Fast®
  • Aplikacje
  • Właściwości
ABB Opaski kablowe Ty-Rap®

Opaski kablowe Ty-Rap® są jednym z najlepszych rozwiązań wśród szerokiej gamy rozwiązań ABB w zakresie wiązania i mocowania.

ABB Opaski kablowe Ty-Rap®

Gama opasek Ty-Rap® obejmuje opaski kablowe do wielu specjalnych zastosowań, np. ekstremalnych temperatur, płomieni, stałego nasłonecznienia i promieniowania UV, agresywnych substancji chemicznych lub wysokiej wytrzymałości na rozciąganie.

ABB Opaski kablowe Ty-Rap®
  • Różne materiały przeznaczone do pracy w ekstremalnych i trudnych warunkach, takich jak stałe promieniowanie UV, ekstremalne temperatury, korozja, chemikalia i inne trudne środowiska.
  • Antymagnetyczne zamknięcie ze stali nierdzewnej oraz gładki, pozbawiony rowków korpus gwarantują maksymalną wytrzymałość i długą żywotność.
  • Żebra i końcówki utrzymują wiązkę na miejscu i zapobiegają jej poślizgowi, szczególnie w zastosowaniach wibracyjnych.
  • Płaska główka i jej owalny kształt ułatwiają prowadzenie wiązek przez ścianki działowe.


  • Opaski kablowe Ty-Met™
  • Aplikacje
  • Właściwości
ABB Opaski kablowe Ty-Met™

Opaski kablowe Ty-Met™ są wykonane ze stali nierdzewnej, z przeznaczeniem do zastosowania w szczególnie ekstremalnych warunkach montażowych i w trudnych warunkach środowiskowych.

ABB Opaski kablowe Ty-Met™

Dzięki takim właściwościom, jak wysoka wytrzymałość, trwałość chemiczna, odporność na promieniowanie, ognioodporność, odporność na temperaturę i promieniowanie UV, opaski kablowe Ty-Met™ mają zastosowanie w wielu zastosowaniach, takich jak przemysł petrochemiczny, spożywczy, elektrownie, tereny morskie, naftowe i gazowe oraz inne obszary niebezpieczne.

ABB Opaski kablowe Ty-Met™
  • Różne typy dostępne dla różnych zastosowań (blokada kulkowa, drabina, możliwość zwolnienia itp.)
  • Samoblokujące się, bezpieczne dokręcanie (blokada kulkowa, drabina)
  • Dostępne do powlekania dla nietoksycznych, bezhalogenowych, bezhalogenowych
  • Łatwa instalacja
  • Zgodność z normami międzynarodowymi (UL, Lloyd)


  • Akcesoria do montażu kabli
ABB Akcesoria do montażu kabli

W celu zainstalowania różnych typów opasek kablowych w danym zastosowaniu, ABB oferuje wysokowydajne podstawy montażowe, zaciski kablowe i inne akcesoria montażowe do profesjonalnego zarządzania kablami. Optymalizacja montażu przy użyciu różnych metod - samoprzylepnych, klejowych lub śrubowych.