BM Group

BM Group dostarcza elementy, systemy i akcesoria stosowane w połączeniach elektrycznych, takie jak końcówki i złącza kabli sprężających, zaciski bezlutownicze i kostki zaciskowe.

  • Końcówki i złącza kabli sprężających
BM Końcówki i złącza kabli sprężających

Szeroka gama produktów obejmuje końcówki kablowe tłoczone w wykonaniu standardowym, z otworem wziernikowym i bez otworu pomiarowego, wersje DIN, z wąskimi końcówkami do połączeń rozdzielnic oraz różne wersje specjalne.

Typy:

  • Uchwyty kabli sprężających
  • Przeguby ściskane
  • C-zaciski
  • Narzędzia

  • Zaciski bezlutownikowe

Szeroki zakres izolowanych i nieizolowanych styków zaciskowych. Opatentowane tuleje ułatwiają montaż.

Typy:

  • Terminale bezlutownicze
  • Złącza i gniazda wtykowe
  • Wsówki żeńskie i zakładki męskie
  • Złącza guzikowe
  • Złącza końcowe
  • Narzędzia
  • Skrzynki z asortymentem

  • Bloki zaciskowe

Zaciski wieloprzewodowe to urządzenia składające się z kilku izolowanych zacisków zamkniętych we wspólnym nośniku z materiału izolacyjnego, gdzie każdy zacisk umożliwia połączenie dwóch przewodów. Zaciski mogą być dzielone przez użytkownika w celu utworzenia urządzeń łączących z jednym lub kilkoma zaciskami lub mogą być dostarczane z żądaną liczbą biegunów.

Typy:

  • Polipropylen +85°C
  • Poliamid +120°C
  • Poliamid z włóknem szklanym +140°C