Elematic – Zarządzanie kablami

Produkty Elematic obejmują system okablowania i mocowania, w tym m.in. opaski kablowe i akcesoria, mocowania kablowe i oploty ochronne. Wśród godnych uwagi produktów, opaski kablowe 2-LockTM i łatwe w montażu opaski kablowe Belturing są wyróżnione dla zapewnienia bezpieczeństwa i produktywnego montażu.

  • Opaski kablowe serii standardowej
  • Aplikacje
  • Właściwości
Elematic Opaski kablowe serii standardowej

Jest to najpopularniejszy typ i oferuje największy wybór opasek kablowych Elematic.

Elematic Opaski kablowe serii standardowej
  • Różne branże w przemyśle OEM, MRO lub budownictwie
Elematic Opaski kablowe serii standardowej
  • Zakres wiązania od 75 do 1000 mm przy szerokości od 2,2 do 12,5 mm
  • Jednoczęściowa konstrukcja z klinem blokującym
  • Największy wybór stylów, materiałów i rozmiarów
  • Możliwość zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków lub w aplikacjach zewnętrznych

  • Opaski kablowe 2-LOCK™
  • Aplikacje
  • Właściwości
Elematic Opaski kablowe 2-LOCK

Opaski 2-LOCK™ są wykonane z PA 6.6 i posiadają podwójny metalowy ząbek ze stali nierdzewnej 316. Ten innowacyjny system zamykania z opatentowaną, odlewaną klatką ze stali nierdzewnej zapewnia najwyższą wydajność mechaniczną. 2-LOCK™ łączy w sobie najwyższą wytrzymałość na rozciąganie z najmniejszym wysiłkiem potrzebnym do wsunięcia.

Elematic Opaski kablowe 2-LOCK
  • Instalacje elektryczne
  • Okablowanie przemysłowe
  • Budownictwo panelowe
  • Zastosowania specjalne

Elematic Opaski kablowe 2-LOCK
  • Łatwy w użyciu
  • Niska temperatura instalacji ( -40 ºC do +60 ºC)
  • Najwyższa wytrzymałość na rozciąganie
  • Niewielki wysiłek potrzebny do wprowadzenia
  • Doskonałe osiągi mechaniczne
  • Zaokrąglone krawędzie dla bezpiecznej aplikacji
  • Odporność na promieniowanie UV (kolor czarny)

  • Opaski do pasów i opaski kablowe
  • Aplikacje
  • Właściwości
Elematic Opaski do pasów i opaski kablowe

Opaski do pasów i opaski kablowe przeznaczone są do stosowania na zewnątrz, szczególnie w szczególnych warunkach atmosferycznych i przy dłuższym dodatkowym nasłonecznieniu UV. Specjalny materiał, techno-polimer, zapewnia dodatkową odporność na promieniowanie UV przez co najmniej 10 lat w regionie Europy Południowej. Dodatkowo możliwe są temperatury montażu nawet do -30 °C.

Elematic Opaski do pasów i opaski kablowe
  • Instalacje elektryczne
  • Fotowoltaika
  • Okablowanie przemysłowe
  • Motoryzacja
  • Zastosowania dla dużych obciążeń użytkowych
  • Budownictwo panelowe
  • Zastosowania specjalne
  • Zastosowanie na zewnątrz pomieszczeń

Elematic Opaski do pasów i opaski kablowe
  • Doskonała odporność na promieniowanie UV, stabilna wytrzymałość na rozciąganie
  • Wysoka odporność na rozpuszczalniki aromatyczne, oleje i tłuszcze
  • Odporność w niskiej temperaturze (min. -30ºC)
  • Unikalna konstrukcja z zewnętrznymi zębami pozwalająca na uniknięcie uszkodzeń izolacji
  • Niska absorpcja wilgoci

  • Dwukierunkowe uchwyty do mocowania kabli
  • Aplikacje
  • Właściwości
Elematic Dwukierunkowe uchwyty do mocowania kabli

Dwukierunkowe uchwyty do mocowania kabli pozwalają na montażowe kabli do zakotwiczenia przewodów do każdej gładkiej powierzchni, nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach.

Elematic Dwukierunkowe uchwyty do mocowania kabli
  • Zastosowanie na zewnątrz
  • Obszary promieniowania słonecznego
  • Przemysł spożywczy
  • Przemysł farmaceutyczny

Elematic Dwukierunkowe uchwyty do mocowania kabli
  • Odporne na promieniowanie UV oraz umożliwiające wykrycie przez ( wykrywacz metali lub promieniowanie rentgenowskie)
  • Dostępny w kolorze białym lub czarnym ABS
  • Z klejem lub bez
  • Szeroki zakres wymiarów
  • Nadaje się do zastosowań w ograniczonej przestrzeni tam gdzie każdy centymetr się liczy

  • Plecione rękawy ochronne 
  • Aplikacje
  • Właściwości
Elematic Plecione rękawy ochronne

Plecione rękawy ochronne dostępne są w wersji poliestrowej lub poliamidowej 6. Materiał jest odporny na ścieranie i czynniki chemiczne. Oploty są stosowane tam, gdzie wymagana jest wysoka odporność na płomień i niska toksyczność dymu.

Elematic Plecione rękawy ochronne
  • Instalacje elektroniczne
  • Telekomunikacja
  • Przemysł kolejowy

Elematic Plecione rękawy ochronne
  • Elastyczna ochrona kabli
  • Łatwe zakładanie i zsuwanie wiązki kabli
  • Może być cięte za pomocą przecinaka termicznego, aby zapobiec strzępieniu się na końcu rękawa