Elettrocanali – System instalacji elektrycznej

Podstawową kompetencją instalacji elektrycznej jest zapewnienie stosowania zaawansowanych metod produkcji i najwyższej klasy procesu w celu osiągnięcia funkcjonalności i bezpieczeństwa w zakładach. Elettocanali od lat pracuje nad systemem kanałów, wtyczkami i gniazdami przemysłowymi, przewodami i armaturą, zarządzaniem obudowami, aby zagwarantować praktyczne, funkcjonalne i bezpieczne funkcjonowanie zakładu.

  • System kanałów kablowych
  • Aplikacje 
  • Właściwości
Elettrocanali System kanałów kablowych

System prowadzenia przewodów wykonany jest z samogasnącego technopolimeru na bazie PCV, o wysokiej odporności na promieniowanie UV. Może bezpiecznie pomóc zaoszczędzić miejsce i zarządzać wszystkimi przewodami pod względem podziału różnych obwodów elektrycznych od zasilania, telefonu, transmisji danych na ten sam kanał, na ścianie lub na suficie. Instalatorzy nie będą się martwić o ryzyko zakłóceń lub nakładania się. Dzięki innym akcesoriom zmieniającym kierunek, skrzynkom derywacyjnym lub skrzynkom urządzeń, klient może elastycznie zarządzać całym systemem, aby spełnić zarówno wymagania funkcjonalne, jak i estetyczne.

Elettrocanali System kanałów kablowych
  • Automatyzacja
  • Przemysł robotyczny
  • Pojazdy szynowe
  • Ruch drogowy i budowa maszyn

Elettrocanali System kanałów kablowych
  • Brak ostrych krawędzi od pokrywy mocującej
  • Akcesoria uzupełniające integralność
  • Szybszy i bardziej precyzyjny montaż od spodu perforowanego.
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa z wieloma obwodami.

  • System połączeń kablowych
  • Aplikacje
  • Właściwości
Elettrocanali System połączeń kablowych

Wszystkie specyfikacje systemu dopasowania przewodów są zgodne z normami EN 61386-1 i EN 61386-21, wykonane z samogasnącego technopolimeru na sztywnej podstawie z PCW lub bezhalogenowego technopolimeru. Ze względu na cechy wynikające z niskiej emisji lub całkowitego braku toksycznych gazów i lekkiego dymu, zalecamy wybranie przewodów bezhalogenowych do wyjść ewakuacyjnych lub ciemnego miejsca w zatłoczonym miejscu, takim jak lotnisko, szkoła, teatr, tunel itp. Na pewno dostarczamy również akcesoria do zmiany kierunku lub mocowania przewodów sztywnych, które spełnią wszelkie wymagania instalacji, niezależnie od tego, czy są elastyczne, czy też mają być wygięte, w przypadku instalacji elektrycznej zespolonej, czy też takiej, która znajduje się pod podłogą, zarówno w przypadku połączeń pływających, jak i okablowania wstępnego.

Elettrocanali System połączeń kablowych
  • Automatyzacja
  • Produkcja robotów przemysłowych
  • Pojazdy szynowe
  • Ruch drogowy i budowa maszyn

Elettrocanali System połączeń kablowych
  • Nadaje się zarówno do zastosowań przemysłowych, jak i cywilnych
  • Odporność na ściskanie, środowisko chemiczne, oleje oraz smary
  • Szeroki zakres rozwiązań dla różnych instalacji

  • Wtyczki i gniazda
  • Aplikacje
  • Właściwości
Elettrocanali Wtyczki i gniazda

Szybkie i łatwe otwieranie okablowania i zamykanie dzięki ergonomicznej konstrukcji i zaawansowanej technologii. Dodaliśmy odporny na promieniowanie UV samogasnący 6 poliamid, który jest bardzo odporny na ściskanie, wstrząsy i zgniatanie, mogący spełnić wymagania aplikacji zewnętrznych. Kable można łatwo zablokować po włożeniu i dokręceniu. Konstrukcja otwartych styków przyłączeniowych również przyjmuje szybkie okablowanie.

Elettrocanali Wtyczki i gniazda
  • Automatyzacja
  • Produkcja robotów przemysłowych
  • Ruch drogowy i budowa maszyn

Elettrocanali Wtyczki i gniazda
  • Niezawodny i bezpieczny system zamykania/odblokowania
  • Zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa
  • Wyraźna informacja o otwarciu/zamknięciu wtyczki lub gniazda

  • Szafa rozdzielcza do montażu ściennego i podtynkowego
  • Właściwości
Elettrocanali Szafa rozdzielcza do montażu ściennego i podtynkowego

Jesteśmy w stanie sprostać Państwa wymaganiom w zakresie nowoczesnych systemów dystrybucji energii elektrycznej w różnych środowiskach, czy to w zamkniętych, modułowych obudowach, czy też w obudowach podtynkowych. Możesz znaleźć najlepszą opcjonalną obudowę, która zapewni wysoką wytrzymałość mechaniczną, odporność na starzenie, odporność na warunki atmosferyczne, zapylenie lub zanieczyszczenie, itp.

Elettrocanali Szafa rozdzielcza do montażu ściennego i podtynkowego
  • Wytrzymałość i długa żywotność