Essentra jest liderem w branży tworzyw sztucznych, włókien, pianek i produktów opakowaniowych. Kluczowe osiągnięcia tych działów koncentrują się na produkcji światłowodów i dystrybucji dużych ilości i istotnych komponentów, w tym mocowań kabli, kanałów kablowych, opasek kablowych i innych systemów.
Essentra – Rozwiązanie do zarządzania kablami
- Opaski kablowe i mocowania kablowe
- Aplikacje
- Właściwości

Podobnie jak w przypadku innych podobnych produktów, opaski kablowe Essentra i mocowania kablowe koncentrują się na kontroli jakości i doborze materiałów, co zapewnia najbardziej odpowiednie produkty dla różnych środowisk zastosowania i wymagań operacyjnych, niezależnie od elementu blokującego, odporności na warunki atmosferyczne, stabilności termicznej, bardzo dużych obciążeń lub zapobiegania atakom chemicznym. Możemy również zapewnić jednoczęściowy montaż opaski kablowej, opaski z podwójną głowicą lub opaski kablowe z blokadą.
Z mocowań kablowych można wybrać typ szybki i elastyczny z klejem lub typ stabilny z wkręcaniem/nitowaniem. Zawsze istnieje duży wybór odpowiedni dla danego zastosowania, cztero- lub dwukierunkowe mocowanie.

- Różne branże w przemyśle OEM, MRO lub budownictwie

- Dostępne do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
- Stabilne łączenie w środowisku
- Zarządzanie włóknami światłowodowymi
- Właściwości

Rurki ograniczające zginanie włókien mogą pomóc w ich trasowaniu i ochronie, eliminując problemy związane z upadkiem, załamaniem lub mikrozginaniem. Dostarczamy akcesoria takie jak klipsy do włókien, uchwyty do łączenia, uchwyty do stelaża lub te do mocowania rur siodłowych.

- Do stosowania światłowodów na krótkich odcinkach
- Wewnętrzna ściana rury gładka, odporna na mikrozginanie i zgniatanie
- Minimalizacja promienia gięcia włókien poniżej 30 mm