Hawke słynie z najnowocześniejszych połączeń od czasu, gdy na rynek trafił ich pierwszy dławik kablowy. Dziś możemy bezpiecznie polegać na szerokiej gamie produktów, obudów, dławnic kablowych, akcesoriów do dławnic kablowych i złączy do pracy w trudnych i niebezpiecznych obszarach, szczególnie w przemyśle wydobywczym, naftowym i gazowym.
Hawke – System łączenia krawędzi tnących dla obszarów trudnych i niebezpiecznych
- Dławnice kablowe
- Aplikacje
- Właściwości

Bezpieczne dławnice kablowe zapewniają elementy mocujące i uszczelniające. Dla przemysłu ciężkiego lub w ekstremalnych warunkach pogodowych polecamy dławnice kablowe ToughMate, które charakteryzują się łatwością montażu i ekstremalną wytrzymałością, co jest kluczem do zwiększenia produktywności w instalacjach bezpieczeństwa.

- Wydobycie ropy oraz gazu oraz szczególnie niebezpieczne środowisko pracy

- Bezpieczne dla każdego środowiska pracy
- Szybka i łatwa instalacja
- Wykonane z mosiądzu, mosiądzu niklowanego, stali nierdzewnej 316 lub aluminium
- Do zastosowania w aplikacjach wewnętrznych i zewnętrznych
- Obudowy
- Aplikacje
- Właściwości

Potrzebujesz wysokiej jakości rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa dla maszyn i osób prywatnych. Nasz klient może bezpiecznie wybrać obudowę w celu zwiększenia wydajności w każdej konkretnej instalacji. W międzyczasie, oszczędzaj na kosztach związanych z największą konstrukcją radykalnie nachylonej powierzchni i odciętych bokach. Dla lepszego zastosowania oferujemy również akcesoria do obudów, takie jak kołki uziemiające, zaciski uziemiające, płyty montażowe itp.

- Wydobycie ropy oraz gazu oraz szczególnie niebezpieczne środowisko pracy

- Szybsza instalacja
- Łatwa kontrola
- Zgodność z normami przemysłowymi
- Redukcja zagrożeń
- Spełnienie dodatkowych wymagań, takich jak odporność na korozję, wielokrotne mocowanie pokrywy, wydajność uszczelniania
- Złącza
- Aplikacje
- Właściwości

Stal nierdzewna lub mosiężne złącza wielopinowe są stosowane w specyficznym środowisku, które są dobrze przystosowane do obszarów zagrożonych wybuchem gazu, gdzie potencjalnie ma miejsce eksploracja na linii produkcyjnej lub w warsztacie. Możemy pomóc w zapewnieniu bezpiecznego, szybkiego połączenia i skróceniu czasu montażu.

- Oprzyrządowanie
- Moc i kontrola

- Testowanie zwarć
- Unikalny mechaniczny system połączeń zapobiega powstawaniu zwarć krzyżowych
- Chroni przed przenikaniem wody
- Niezawodne połączenie o niskiej rezystancji na każdym sprzęgle
- Opcja kołnierza z mocowaniem Retro fit