HellermannTyton

HellermannTyton oferuje opaski kablowe i uchwyty kablowe do zastosowań przemysłowych. Wysokiej jakości materiały zapewniają długotrwałe użytkowanie, zgodność z normami przemysłowymi i przydatność do określonych środowisk zastosowania.
Szeroki wybór opasek kablowych obejmuje opaski ząbkowane wewnętrznie, ząbkowane zewnętrznie i metalowe, rozwiązania szczególnie dla zastosowań wymagających wysokiej stabilności drgań, opaski kablowe z otwartą głowicą itp.


  • Właściwości
  • Uchwyty kablowe Q-Mount
  • Aplikacje
Hellermann Uchwyty kablowe Q-Mount

Uchwyty Q-Mount do montażu opasek kablowych łączą się z opaskami kablowymi w celu utrzymania wiązki kablowej na miejscu. Dostępne są w wersji przykręcanej lub samoprzylepnej. Q-Mount jest doskonałym akcesorium współpracującym do łączenia z opaskami Q-tie przy układaniu kabli w pozycji pionowej.

Hellermann Uchwyty kablowe Q-Mount
  • Motoryzacja
  • Przemysł elektryczny
  • Automatyka przemysłowa
  • Przemysł OEM
  • Konstrukcja szaf elektrycznych
  • Branża telekomunikacyjna
  • Produkcja paneli słonecznych

Hellermann Uchwyty kablowe Q-Mount
  • 4-kierunkowe wprowadzanie uchwytów na kable samoprzylepne, elastyczne i szybsze w aplikacji
  • Oszczędność czasu i kosztów związanych z klejeniem zamiast przykręcania przy użyciu uchwytów samoprzylepnych
  • 2-kierunkowe wejście typu śrubowego dla bezpiecznego prowadzenia
  • Odporność na temperaturę

  • Aplikacje
  • Właściwości
  • Opaski kablowe typu RFID
Hellermann Opaski kablowe typu RFID

Technologia RFID stosowana w opaskach kablowych zapewnia przejrzystą i szybką identyfikację do zabezpieczania, serializacji, śledzenia i identyfikacji.


Hellermann Opaski kablowe typu RFID

Opaski kablowe z chipem RFID są szczególnie wykorzystywane do kontroli elektrycznej, zarządzania zapasami, konserwacji i napraw.

Hellermann Opaski kablowe typu RFID
  • Szybkie zarządzanie danymi
  • Zapobieganie błędom ludzkim
  • W przypadku trudnych warunków otoczenia, proces pracy zgodny z metodologią lean
  • Elastyczność, bezdotykowa komunikacja danych