Heyco® – Do montażu i ochrony kabli

Jako wiodąca firma w zakresie kompleksowych komponentów do mocowania kabli, Heyco projektuje i produkuje produkty do ochrony przewodów poprzez formowanie, a także komponenty elektryczne poprzez tłoczenie. Aby zapewnić jakość każdego produktu, ważne jest zrozumienie specyfiki środowiska i właściwości mechanicznych materiału, podstawową cechą powinno być łatwość obsługi, bezpieczeństwo i niezawodność.

  • Zaczepy wtykowe HEYClip
  • Aplikacje
  • Właściwości
Heyco Zaczepy wtykowe HEYClip

Zaczepy wciskane HEYClipTM to koncepcja szybkiego i łatwego procesu montażu lub demontażu. HEYClipTM zawiera nity zatrzaskowe, klipsy, przyciski i zatyczki mocujące.

Heyco Zaczepy wtykowe HEYClip
  • Energia słoneczna
  • Elektryczność
  • Kompatybilność elektromagnetyczna
  • Inny przemysł energetyczny

Heyco Zaczepy wtykowe HEYClip
  • Rozszerzenie w celu zabezpieczenia elementów złącznych
  • Wielokrotne zastosowanie
  • Czysta i nieskazitelna obsługa po instalacji
  • Oszczędność kosztów i czasu

  • Dławnice kablowe 
  • Właściwości
  • Właściwości
Heyco Dławnice kablowe

Heyco®-Tite reprezentuje wysoką wydajność i trwałość do chwytania i zabezpieczania przewodów i kabli w zastosowaniach wewnętrznych/zewnętrznych. Dla różnych środowisk oferujemy różne typy i materiały, Nylon 6/6 bez halogenu, aluminium, mosiądz niklowany i stal ocynkowaną.

Heyco Dławnice kablowe
  • Energia
  • Obiekt
  • Automatyzacja
  • Przemysł robotyczny
  • Pojazdy szynowe
  • Ruch drogowy i budowa maszyn

Heyco Dławnice kablowe
  • Zabezpieczenie przed odkształceniem
  • Doskonały element uszczelniający, dodatkowy O-ring nie jest wymagany
  • Odporność na wibracje
  • Doskonała odporność na korozję

  • Opaski kablowe Nytye®
  • Właściwości
Heyco Opaski kablowe Nytye®

Aby spełnić wszelkie wymagania dotyczące zastosowania, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, należy upewnić się, że materiał jest odpowiedni do pracy z wilgocią, korozją, wysokimi/niskimi temperaturami. Aby uzyskać prawidłowe właściwości, należy określić właściwą konstrukcję i projekt. Produkty Heyco® oferują wysoką wytrzymałość, blokujące zęby, bez wycięć lub podwójną pętlę. Obejmuje to obszerne mocowania, wsporniki i inne akcesoria o nazwie Nytye®.

Heyco Opaski kablowe Nytye®
  • Oszczędność kosztów i czasu dzięki jednoczęściowej konstrukcji
  • Zgodność z MS3367 i MIL-S-23190E