Przepusty kablowe firmy Jacob

Dławnice kablowe Jacoba są stosowane w różnych działach, gdzie rozwiązania zapewniają zgodność połączeń w elektrycznych systemach przełączania, sterownikach i ich szafach sterowniczych. W przypadku specjalistycznych wymagań, takich jak woda morska, mgła solna, pył, olej i gaz, wahania temperatury, a nawet obszary niebezpieczne, dławnice kablowe są szczególnie wymagane dla zapewnienia wysokiej jakości, niezawodności i bezpieczeństwa. Niezależnie od zastosowania, mamy dla niego odpowiednie rozwiązanie.
Linie produktów Jacoba do dławnic kablowych można podzielić na dwie główne serie: PERFECT i WADI.

Aplikacje:

  • Energia
  • Obiekt
  • Automatyzacja
  • Przemysł robotyczny
  • Pojazdy szynowe
  • Ruch drogowy i budowa maszyn
  • Inne specjalne środowisko i obszar niebezpieczny

Mosiężne dławnice kablowe mogą poprawić metalowe dławnice kablowe PERFECT, szczególnie z małych proporcji ołowiu jako trzeciego elementu. Na przykład CuZn39Pb3 może być odporny na działanie wody, pary wodnej i roztworów soli, a także wielu płynów organicznych. Powierzchnia jest zwykle ocynkowana dla lepszego zabezpieczenia antykorozyjnego. Czasami płyta niklowa jest również dostępna jako funkcja dekoracyjna. Tworzywa sztuczne i materiały polimerowe są również wykorzystywane w prawie każdej dziedzinie życia i przemysłu w dzisiejszych czasach. Istnieje wiele pozytywnych właściwości technicznych, takich jak formowalność, elastyczność, odporność na łamliwość, sztywność, odporność na temperaturę i ciepło oraz odporność chemiczną, które mogą być bardzo zróżnicowane poprzez dobór surowców, procedurę produkcji i włączenie dodatków.

Metalowe dławiki kablowe

  • PERFECT
  • Właściwości
Jacob Metalowe dławiki kablowe PERFECT

Idealna płytkowa konstrukcja wkładów uszczelniających ma duży zakres zacisku. Oprócz szerokiego wyboru wersji standardowych dostępne są również dwie różne wersje EMC. Stopień ochrony wynosi IP68 i IP69K. Zakres wielkości od M12 do M63 z ośmioma różnymi gwintami stanowi podstawę unikalnego przyporządkowania każdego elementu.

Jacob Metalowe dławiki kablowe PERFECT
  • Duży zakres montowanych przewodów
  • Ochrona przewodów
  • Odporność na promieniowanie UV, ozon i warunki atmosferyczne, również do zastosowań zewnętrznych
  • Wodoszczelność do 50 metrów, zgodność z IP68 (5 bar)

Rodzina WADI 

Rodzina WADI obejmująca WADIone, WADIrail i WADIheat, WADI podkreśla serię poprzez wkładki uszczelniające i korpusy dławnic. Dwuczęściowa konstrukcja z wkładek uszczelniających ma duży zakres zacisku. Sprężyna kontaktowa może być montowana we wszystkich korpusach dławnic. Stopień ochrony: IP66, IP67 i IP69. Zakres wielkości od M12 do M63 z ośmioma różnymi gwintami stanowi podstawę unikalnego przyporządkowania każdego elementu.

  • WADIone
  • Właściwości

Ten typ jest przeznaczony do budowy maszyn, obudów elektrycznych i elektronicznych oraz niektórych zastosowań zewnętrznych. Wkładka uszczelniająca zapewnia całkowicie ochronną funkcję kabli. W ofercie dostępne są zarówno mosiądz jak i stal nierdzewna.

  • Duża powierzchnia uszczelniająca i duży zakres zacisków
  • Ochrona kabli
  • Zintegrowane kotwiczenie z dobrą zdolnością retencyjną
  • Odporność na promieniowanie UV, ozon i warunki atmosferyczne, również do zastosowań zewnętrznych
  • Wodoszczelność do 100 metrów, zgodność z IP68 (10 barów, przez 30 min.)

  • WADIrail
  • Właściwości

Ten typ dławika kablowego wykonany jest z mosiądzu z wkładką uszczelniającą z poziomu ognioodporności. Zakres temperatur pracy wynosi od -60ºC do +100ºC, co jest często stosowane w pojazdach szynowych i kolejowych, instalacjach elektrycznych i konstrukcjach tunelowych lub w innych zastosowaniach zewnętrznych, w których kluczowe znaczenie mają odporność ogniowa, ochrona przed promieniowaniem UV, warunki atmosferyczne i temperatura.

  • Doskonałe osiągi w zakresie odporności ogniowej
  • Duży zakres ochrony uszczelnień i zacisków
  • Odporność na promieniowanie UV, ozon i warunki atmosferyczne, nadaje się do stosowania na zewnątrz
  • Bezhalogenowe
  • Zintegrowane kotwiczenie z dobrą zdolnością retencyjną

  • WADIheat
  • Właściwości

WADIheat jest przeznaczony do pracy w wysokich temperaturach i przy wahaniach temperatury w zakresie od -40ºC do +200 ºC. Dzięki temu jest to idealne rozwiązanie dla ekstremalnych środowisk, takich jak systemy grzewcze. Nakrętka kopułkowa i korpus mogą być produkowane zarówno z mosiądzu, jak i ze stali nierdzewnej. Zarówno O-ring, jak i wkładka mają doskonałą funkcję uszczelnienia w zastosowaniach.

  • Stosowane w środowiskach o ekstremalnych temperaturach
  • Duża powierzchnia uszczelniająca i zakres zacisków chroni kabel przed chemikaliami lub agresywnymi mediami
  • Odporność na promieniowanie UV, ozon i warunki atmosferyczne, nadaje się do stosowania na zewnątrz
  • Zintegrowane kotwiczenie z dobrą zdolnością retencyjną

  • PERFECT plus Ex
  • Właściwości

Dławnice kablowe wprowadzają najnowsze technologie w niebezpieczne środowisko pracy. Podwójne uszczelnienie wewnętrzne chroni kable zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

  • Duży zakres uszczelnień i zacisków
  • Delikatnie na kablach
  • Łatwa instalacja
  • Ze stożkowym profilem antypoślizgowym zapobiegającym zniekształceniom kabla.
  • Zakres temperatur -40 ~+85°C
  • Stopień ochrony: IP66 / IP68 - 10 bar (30 min.)
Plastikowe dławiki kablowe

  • PERFECT
  • Właściwości
Jacob PERFECT Plastikowe dławiki kablowe

Plastikowe dławiki kablowe oferują szeroki zakres różnych zastosowań w budowie maszyn i urządzeń, jak również w technice pomiarowej i regulacyjnej, zapewniając niezawodne, bezpieczne i zgodne z normami połączenia o wysokich naprężeniach mechanicznych, dynamicznych, termicznych i chemicznych.

Jacob PERFECT Plastikowe dławiki kablowe
  • Zintegrowane kotwiczenie
  • Szeroki zakres uszczelnień i mocowań
  • Łatwa instalacja

  • PERFECT FIX
  • Właściwości

Szybki dławik. Szczególnie przydatna w przypadku instalacji na ograniczonej przestrzeni z wszystkimi zaletami PERFECT. Prosty i wydajny montaż z jednej strony szafy bez konieczności stosowania innych nakrętek zabezpieczających. Taka konstrukcja zapewnia szybszy montaż/demontaż, co przekłada się również na oszczędność czasu.

  • Montaż ręczny, bez użycia narzędzi, szybki i łatwy
  • Konstrukcja jednostronna, łatwa i wydajna instalacja
  • Idealny dla ograniczonej przestrzeni
  • Grubość ścianki 1-4 mm
  • Wewnętrzne odciążenie od odkształcenia
Systemy wprowadzania kabli

  • KADP 
  • Właściwości
Jacob KADP systemy wprowadzania kabli

KADP służy do wprowadzania i uszczelniania kabli w obudowach, maszynach i szafach sterowniczych i jest bardzo elastyczna w różnych zastosowaniach.
Płyta doskonale sprawdza się tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona, ponieważ do płyty można włożyć kilka kabli. Dużą gęstość upakowania uzyskuje się dzięki idealnemu rozmieszczeniu wpustów kablowych.
Instalacja KADP w obudowie jest zakończona jednym kliknięciem. Kable są po prostu przepychane przez membrany, a praca jest wykonywana bez wysiłku i oszczędzając czas.

Jacob KADP systemy wprowadzania kabli
  • Beznarzędziowy
  • Zakres temperatur -30ºC - +100ºC
  • Zakres mocowania 3-20 mm
  • KADL do wprowadzania i uszczelniania wstępnie zmontowanych kabli ze złączami do obudów
  • Do wprowadzania kabli, rur, przewodów pneumatycznych i hydraulicznych
 

  • KADL
  • Właściwości
Jacob KADL systemy wprowadzania kabli

W przypadku konieczności wprowadzenia wstępnie zmontowanych kabli do obudowy, nowe KADL jest idealnym rozwiązaniem. Wystarczy jedno kliknięcie, aby zainstalować KADL - to proste i oszczędzające czas. Dodatkowo, KADL może być powiększany i regulowany. Modułowa konstrukcja umożliwia stopniową instalację od 5 do 25 kabli w ścianie obudowy i zapewnia elastyczność. Przy zastosowaniu tylko 16 przepustów, które zapewniają wysoki poziom odciążenia, można zakryć zakres zacisku od 3 do 32,5 mm.

Jacob KADL systemy wprowadzania kabli
  • Beznarzędziowy
  • Zakres temperatur -30ºC - +100ºC
  • Zakres mocowania 3-32,5 mm
  • Łatwe do powiększenia i regulacji
  • Odporność na odkształcenia

  • Przepusty uszczelniające
  • Właściwości
Jacob Przepusty uszczelniające

W tym G501, G502, G503, G504, G506 i G507, seria G500 oferuje wyjątkowo dużą rozpiętość kabla. Membrana "pushout" zapewnia okrągły otwór. G500 jest wyposażony w skarpetę, która zamyka się szczelnie wokół kabla, dzięki czemu umożliwia ruch pod stopniem ochrony. Kable mogą przechodzić bardzo dobrze pod kątem. Konstrukcja zapewnia, że przepust pozostaje na swoim miejscu, nawet w przypadku instalacji dużych kabli.

Jacob Przepusty uszczelniające
  • Prosta instalacja, oszczędność czasu i czasu
  • Membrana "Pushout"
  • Średnica może być regulowana samoczynnie dzięki wymiarowi kabla
  • Bezhalogenowe
  • Pyłoszczelne, wodoszczelne, wodoszczelne
  • Oszczędność miejsca na instalację
  • Funkcja uszczelniania
  • Długa żywotność
 

  • Elementy wentylacyjne
  • Właściwości
Jacob Elementy wentylacyjne

Wodoszczelne obudowy o wysokim stopniu ochrony IP67 lub IP68 do użytku zewnętrznego nie są automatycznie uszczelniane przed parą i wilgocią. Aby uniknąć podciśnienia, wysokiej wilgotności i kondensacji wewnątrz obudowy, konieczna jest ciągła wentylacja i równowaga ciśnień. Ta funkcja ochronna może być osiągnięta dzięki zastosowaniu elementu odpowietrzającego, szybkiego i łatwego w montażu.
Korpus elementu odpowietrzającego wykonany jest z ognioszczelnego poliamidu PA6 lub Inox. Wewnątrz znajduje się wysokiej jakości, oddychająca i wodoszczelna membrana PES, która zapewnia ciągłą wentylację i wymianę ciśnień oraz wentylację pomiędzy obudową a jej otoczeniem oraz zapewnia ochronę przed wilgocią.

Jacob Elementy wentylacyjne
  • Ochrona hermetycznie uszczelnionych obudów elektro-technicznych i elektronicznych przed kondensacją pary wodnej spowodowaną zmiennymi temperaturami i ciśnieniem
  • Ciągła wentylacja i adaptacja ciśnienia wewnętrznego
  • Hydrofobiczne i oleofobiczne membrany PES-membranowe