Jako znana marka zarządzania kablami i przewodami, Panduit oferuje strategiczny dostęp do kompleksowych rozwiązań w zakresie wiązania, w tym opasek kablowych, produktów do mocowania kabli, identyfikacji kabli, technologii obkurczania. Możesz zaprojektować swoją różną infrastrukturę, począwszy od szerokiej gamy rozmiarów, typów i materiałów do mocowania, zatrzaskiwania i identyfikacji bardziej znaczących połączeń w twoich zastosowaniach i środowisku, właściwości mechanicznych, odporności chemicznej, właściwości termicznych lub specyficznej odporności na warunki atmosferyczne.
Panduit - Zarządzanie kablami i przewodami
- Pan-Ty® Opaski kablowe
- Aplikacje
- Właściwości

Najpopularniejszy typ i największy wybór opasek kablowych, ma wiele możliwości.

- Różne branże w przemyśle OEM, MRO lub budownictwie

- Zakres wiązania od 71 do 1100 mm i szerokość od 1,8 do 12,7 mm.
- Jednoczęściowa konstrukcja z klinem blokującym
- Największy wybór stylów, materiałów i rozmiarów
- Możliwość zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
- Dome-Top® Opaski kablowe
- Aplikacje
- Właściwości

Opatentowana stal nierdzewna posiada element blokujący zapewniający regulowany zakres wiązania. Dzięki żebrowanemu i usztywnionemu korpusowi taśmy tego typu opaski kablowe mogą osiągać wyższe naprężenie wiązki bez konieczności poruszania się.

- Tam, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość i niewielka siła zacisku

- Sztanga ze stali nierdzewnej charakteryzuje się niezawodnością i trwałością działania
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
- Minimalne zmęczenie podczas montażu (niewielka siła nacisku na gwint)
- Wykonalne w zastosowaniach zewnętrznych, stabilizowanych termicznie lub odpornych na warunki atmosferyczne
- Sta-Strap® Opaski kablowe
- Aplikacje
- Właściwości

Sta-Strap® ma dwuczęściową konstrukcję zapewniającą mniejszą siłę nacisku na gwint. Ze względu na konstrukcję swobodnie pływającej głowicy, Sta-Strap® może być instalowany na ograniczonej wysokości. Ponadto, stożkowa końcówka końcowa umożliwia szybszy montaż.

- Zastosowanie w kanałach przelotowych

- Łatwa obsługa ręczna
- Możliwość zwolnienia przed ostatecznym naprężeniem i odcięciem
- Quick-buildTM
- Właściwości

Niezależnie od tego, czy chcesz zbudować zespół przewodów/kabli dla różnych specyfikacji, czy też tworzysz swoje nowe pomysły, wypróbuj płytę uprzęży Quick-buildTM, może ona przynieść Ci większą skuteczność i rozwiązanie wielokrotnego użytku. Z Quick-buildTM używasz tylko prostych metod dzięki temu masz wiele oszczędności z licznych akcesoriów niezbędnych do wykonania idealnego master sampla wiązki kablowej.

- Proste i lepsze zarządzanie deską do produkcji wiązek kablowych
- Zminimalizowane koszty akcesoriów i materiałów
- Konsolidacja instalacji
- System automatycznego zaciskania opasek kablowych
- Właściwości

Instalacja automatyki jest przeznaczona do instalacji wielkoseryjnej, mocowań i pakowania, aby zwiększyć produktywność w warsztacie. PAT 4.0 pomaga operatorowi podjąć wyzwanie z czasu realizacji zamówienia i natychmiast wiązać kable.

- Łatwiejsza i szybsza instalacja, maksymalna wydajność
- Znaczne obniżenie kosztów pracy, kosztów związanych z mocowaniem deski rozdzielczej i materiałów filmowych
- Kod kolorystyczny do projektowania odchudzonej produkcji
- Może być łatwo zainstalowany za pomocą wszystkich akcesoriów montażowych, opasek kablowych, etykiet itp
- Ergonomiczna konstrukcja z łatwego w obsłudze ekranu dotykowego i lżejszej głowicy pistoletu
- Stała jakość
- Wzrost konkurencyjności
- Elementy wspomagające montaż przewodów
- Właściwości

Wszechstronne uchwyty kablowe pomagają przyspieszyć instalację przy niższym całkowitym koszcie prowadzenia lub zarządzania przewodami i kablami. Metody montażu obejmują klej tylny, klej nakładany przez użytkownika, skręcanie, nitowanie lub popychacz.

- Łatwa instalacja
- Optymalne zarządzanie kablami w różnych zastosowaniach
- Koszulki termokurczliwe
- Aplikacje

Aby w pełni odzyskać i dostosować się do obiektu, rury termokurczliwe będą Ci potrzebne, co pozwoli Ci osiągnąć najbardziej wiarygodne wyniki. Możemy zaoferować rurki trudnopalne - Dry-shrinkTM lub rurki o cienkich ściankach.

- Uniwersalne zastosowanie
- Izolacja i ochrona przed ścieraniem
- Z wewnętrzną warstwą kleju wyłożoną w szczególności w celu zapewnienia izolacji odpornej na wilgoć
- Identyfikacja przewodów
- Aplikacje

Systemy identyfikacji Panduit oferują niezawodne, innowacyjne rozwiązania. Dzięki najnowocześniejszemu oprogramowaniu, materiałom i wyposażeniu możemy zapewnić wyższą produktywność, niezawodność i wartość dodaną, oferując obszerne portfolio produktów do identyfikacji. Nasi klienci mogą znaleźć drukarki termotransferowe, etykiety samoklejące, etykiety nielaminujące, etykiety termokurczliwe, etykiety na komponenty lub inne wstępnie zadrukowane oznaczenia itp.

- Etykietowanie przewodów/kabli
- Identyfikacja części składowych
- Zarządzanie siecią
- Bezpieczeństwo i identyfikacja obiektów