Reiku – Rozwiązania w zakresie ochrony kabli

Reiku oferuje kompleksowe rozwiązanie w zakresie zarządzania kablami, obejmujące przewody, połączenia, ochronę cieplną i ochronę przed promieniowaniem. W wielu zastosowaniach w motoryzacji, lotnictwie, transporcie morskim, transporcie, pojazdach użytkowych, maszynach, klienci uzyskują korzyści z doskonałego wzornictwa, jakości przemysłowej, a w międzyczasie gwarancję działania bez problemów z line-down w produkcji. Wszystko to zobowiązuje do efektywności i oszczędności kosztów.

  • System ochrony kabli
  • Aplikacje
  • Właściwości
Reiku System ochrony kabli

Bez względu na to, gdzie Państwo i Państwa klient poszukujecie Państwo rur lub ochrony kabli, możemy Państwu zaoferować elastyczny, szybki i dobrze zabezpieczony system jako kompleksowe rozwiązania obejmujące rury, zaciski, wsporniki, specjalne złącza (z lub bez zintegrowanego uszczelnienia), rozdzielacze itp. Dzięki naszemu rozwiązaniu możesz chronić swoje przewody i kable w wielu miejscach pracy, a w międzyczasie zaoszczędzić czas, koszty instalacji i inne dodatkowe koszty operacyjne.

Reiku System ochrony kabli
  • Przemysł lotniczy i kosmiczny
  • Przemysł kolejowy
  • Pojazdy użytkowe
  • Budownictwo okrętowe
  • Inżynieria mechaniczna
  • Instalacja elektroniczna
  • Ogólne zastosowanie przemysłowe
Reiku System ochrony kabli
  • Łatwy montaż/demontaż, szybkie podłączenie
  • Wytrzymała, lekka, lekka konstrukcja
  • Mały promień gięcia, elastyczność rurki
  • Konstrukcja przyłącza antywibracyjnego

  • Rozwiązania dla robotyki
  • Aplikacje 
  • Właściwości
Reiku Rozwiązania dla robotyki

W branży robotyki i automatyki kluczowe bogactwo doświadczeń może pomóc w spełnieniu wyższych wymagań jakościowych i specyficznych wymagań. Wspaniała konstrukcja geometrycznej rury z kwalifikowanym materiałem obiecuje Państwu i Państwa systemowi kablowemu wysoką trwałość i długi okres użytkowania.

Reiku Rozwiązania dla robotyki
  • Robotyka
  • Automatyzacja

Reiku Rozwiązania dla robotyki
  • Bezhalogenowe
  • Ochrona przed cieczami, olejami do cięcia, zanieczyszczeniami, olejami do cięcia
  • Dostępne w celu zapewnienia odpowiednich złączy lub innych akcesoriów

  • Systemy poszycia
  • Aplikacje 
  • Właściwości
Reiku Systemy poszycia

W przypadku konieczności wiązania i zabezpieczania kabli elektrycznych, do ochrony kabli przed zakłóceniami zewnętrznymi potrzebny jest kwalifikowany system powłok, wykonany z tkaniny PCV lub tkaniny nylonowej powlekanej winylem. Oferujemy różne metody zamykania na zakładkę (typu Z/ R/ M/ G) na całej długości powłoki. Można było znaleźć szeroki zakres średnic od 9mm do 120mm, długości do 50 metrów.

Reiku Systemy poszycia
  • Wiązanie I ochrona kabli
Reiku Systemy poszycia
  • Szybkie zamykanie pasujące do instalacji
  • Stosowane we wszystkich sektorach przemysłu
  • Płomień bezhalogenowy, samogasnący
  • Zgodność z wymogami Niemieckiej armi i telekomunikacji

  • Ochrona przed wysoką temperaturą 
  • Aplikacje
  • Właściwości
Reiku Ochrona przed wysoką temperaturą

Aby bezpiecznie chronić kable przed promieniami cieplnymi, należy wziąć pod uwagę temperaturę pracy, trwałość eksploatacyjną oraz uniwersalne kształty i typy kabli. W zasadzie rodzaje materiałów określają poziom ochrony cieplnej temperatury. Oferujemy Państwu trzy wersje, wykonane z tkaniny szklanej, tkaniny silikonowej i para-aramidowej, o temperaturze promieniowania do +350ºC, +650ºC i 800ºC. Możesz również wybrać formy jako tkaniny, paski, rury lub jako swoje specyficzne wymagania.

Reiku Ochrona przed wysoką temperaturą
  • Motoryzacja
  • Lotnictwo i kosmonautyka
  • Przemysł petrochemiczny
  • Przemysł tworzyw sztucznych
  • Huty szkła
  • Reaktory
  • Huty

Reiku Ochrona przed wysoką temperaturą
  • Bezpieczeństwo, brak ryzyka
  • Wszechstronne, trudne do wytrzymałego dopasowania w zastosowaniach
  • Długie życie