Obudowa firmy Spelsberg gwarantuje szybki i łatwy montaż oraz bezobsługowy, długi cykl życia. W ofercie znajduje się kilka produktów spełniających wymogi bezpieczeństwa, takich jak system AK, który obejmuje puszki łączeniowe odporne na ogień, puszki łączeniowe bezhalogenowe, tablicę rozdzielczą i inne obudowy bloków zaciskowych.
Spelsberg – Obudowa w instalacji elektrycznej
- Seria TG
- Aplikacje
- Właściwości

Zawiera TG ABS i TG PC, które pomimo różnych zastosowań działają z tą samą, wysokiej jakości konstrukcją i błyszczącym wykończeniem.

- Energia i technologia budowlana
- Instalacja elektryczna,
- Konstrukcja rozdzielnicy

- Szybkie zamykanie, oszczędność czasu
- Elastyczność od gładkich ścian bocznych
- Zintegrowany uchwyt pokrywy
- 9 standardowych rozmiarów
- Seria TK
- Aplikacje
- Właściwości

Rozszerza szeroką gamę obudów przemysłowych z polistyrenu lub wytrzymałych elementów poliwęglanowych, co zapewnia doskonałe rozplanowanie zarówno pod względem przestrzeni montażowej, jak i kompaktowej lokalizacji. Wraz z rozwojem serii TK spełni ona wiele profesjonalnych wymagań i zapewni elastyczność dzięki rozbudowanej linii akcesoriów.

- Energia i technologia budowlana
- Instalacja elektryczna
- Konstrukcja rozdzielnicy

- Stopień ochrony IP66
- Różne typy (PS, PC, AL) i wielkości
- Długotrwałe zabezpieczenie antykorozyjne
- Seria AL
- Aplikacje
- Właściwości

Szczególne zastosowanie obudów aluminiowych ma na celu ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi i wyładowaniami elektrostatycznymi. W międzyczasie. Seria AL zapewnia również klientom uszczelnienia przewodzące i odporność chemiczną.

- Energia i technologia budowlana
- Instalacja elektryczna
- Konstrukcja rozdzielnicy

- Szybka instalacja
- Zabezpieczenie antykorozyjne z obróbką powierzchniową proszków
- Wysoka odporność na uderzenia - IK 09
- 16 standardowy rozmiar
- Seria AK
- Aplikacje
- Właściwości

Z certyfikatem VDE, skrzynka rozdzielcza oferuje urządzenia zabezpieczające do 400V/125A i łatwe instalacje elektryczne. W międzyczasie, ponieważ powietrze wewnątrz obudowy jest ciepłe, nawet prawie stała wilgotność i temperatura mogą powodować wymianę powietrza. Stopień ochrony sięga IP65. Ważne jest, aby system AK posiadał elementy wentylacyjne zapewniające wysoki przepływ powietrza w celu uniknięcia kondensacji.

- Obiekty sportowe
- Zakłady przemysłowe lub systemy wodno-kanalizacyjne

- Liczne wycięcia, zmienne wejścia kabli w jednej rozdzielnicy
- Ergonomiczny kształt dla prostej obsługi
- Łatwy montaż, nie wymagający konserwacji
- Instalacja wewnętrzna lub zewnętrzna
- Nie zawiera halogenu, PCW i silikonu, poziom ochrony przeciwpożarowej od E30 do E90.
- Odporny na promieniowanie UV lub w przypadku złej odporności na warunki atmosferyczne, certyfikowany przez UL
- Płyty poliwęglanowe, rozwiązanie antykorozyjne
- Obudowa GEOS
- Aplikacje
- Właściwości

Innowacyjny system uszczelnień, 'Drain protect', zapewnia długą żywotność obudów we wszelkich wpływach środowiska, oleju, smaru, a także wyzwaniach związanych z warunkami atmosferycznymi, takimi jak deszcz i temperatury.

- Trudne warunki dla przemysłu i środowiska zewnętrznego
- Kontrola, energetyka, przemysł komunikacyjny

- Odporność na promieniowanie UV i korozję
- Odporny na uderzenia - IK 09
- Łatwa obróbka
- Lekka waga
- Wentylacja powietrza