Elesa oferuje szeroki zakres standardowych elementów maszyn, odpowiadających potrzebom Klientów z branży przemysłowej. Są to ekonomiczne i ergonomiczne konstrukcje, zapewniające wysoki komfort pracy.
ELESA – Szeroka oferta standardowych elementów maszyn
- Pokrętła i uchwyty
- Aplikacje
- Właściwości

Oferujemy szeroką gamę pokręteł pełnych i wieloramiennych oraz uchwytów korbowych. Uchwyty mogą być stałe, wysuwane, obrotowe i składane (dostępne także z blokadą zabezpieczającą). Pokrętła i uchwyty najczęściej montowane są w otworze nieobrabianym. Materiały obejmują: technopolimer na bazie poliamidu (PA) wzmocnionego włóknem szklanym, aluminium, stal nierdzewną, stal, żeliwo i duroplast na bazie fenolu.

- Konstrukcje ergonomiczne
- Dostępne w różnych kształtach i rozmiarach

- Szybka i łatwa obsługa
- Ekonomiczna konstrukcja
- Spełniają wymagania dyrektyw RoHS oraz REACH
- Zakres temperatur od -30°C do 130°C
- Pokrętła zaciskowe
- Aplikacje
- Właściwości

Do stosowania w różnych branżach oferujemy: pokrętła gwiaździste, pokrętła z wgłębieniami pod wygodny chwyt, nakrętki motylkowe, pokrętła trójramienne i pokrętła radełkowane.
Pokrętła zaciskowe występują w różnych kształtach i rozmiarach, można je instalować na śrubie gwintowanej, w otworze przelotowym lub nieprzelotowym. Materiały obejmują: technopolimer, aluminium, żeliwo, stal nierdzewną, stal i duroplast na bazie fenolu. Dla pokręteł gwiaździstych i pokręteł z wgłębieniami pod wygodny chwyt mamy także czystą linię z wkładkami ze stali nierdzewnej do pracy w warunkach higienicznych.

- Przemysł motoryzacyjny
- Meble
- Sprzęt medyczny
- Maszyny przemysłowe
- Sprzęt lotniczy i kosmiczny
- Obudowy urządzeń elektronicznych
- Sprzęt budowlany
- Przemysł morski
- Maszyny rolnicze
- Maszyny ciężkie
- Narzędzia do obróbki drewna
- Maszyny dla przemysłu spożywczego
- Sprzęt laboratoryjny
- Sprzęt farmaceutyczny
- Maszyny napełniające i kosze samowyładowcze

- Ekonomiczne wzornictwo
- Zgodność z dyrektywami RoHS i REACH
- Dźwignie zaciskowe, dźwignie nastawne
- Aplikacje
- Właściwości

Dźwignie zaciskowe i nastawne są przeznaczone do ręcznej regulacji zadań mocowania i do zastosowań zaciskowych. Rączki nastawne przekazują siłę dokręcania z rączki do elementu gwintowanego. Rączki dźwigni są zaprojektowane do szybkiego zaciskania oraz zwalniania w warunkach bezpiecznych i są dostępne zarówno w małych jak i dużych rozmiarach.
Materiały: technopolimer, stal nierdzewna, stal, żeliwo oraz odlew cynkowy dostępny w różnych kolorach, rodzajach wykończenia i rozmiarach.

- Inżynieria mechaniczna
- Produkcja narzędzi
- Konstrukcja instalacji

- Ekonomiczna konstrukcja
- Spełniają wymagania dyrektyw RoHS oraz REACH
- Zakres ruchu nie pozwala na przekroczenie maksymalnej siły docisku
- Uchwyty przemysłowe
- Aplikacje
- Właściwości

Nasza szeroka oferta uchwytów obejmuje uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe, rękojeści stałe i obrotowe, a także uchwyty składane. Są one używane do otwierania i zamykania pokryw, obudów.
Materiały: technopolimer, aluminium, stal nierdzewna, stal

- Branże ogólnoużytkowe
- Przemysł meblowy
- Sprzęt sportowy
- Budowa maszyn
- Konstrukcja instalacji i narzędzi

- Konstrukcje ergonomiczne
- Dostępne w różnych kształtach i rozmiarach
- Aplikacje
- Właściwości
- Elementy sterujące

W ramach elementów sterujących oferujemy plastikowe i aluminiowe pokrętła sterujące. Są one użyteczne w przypadku potrzeby precyzyjnego wyrównania części maszyn lub dokładnej regulacji instrumentów precyzyjnych.

- Szereg zastosowań przemysłowych
- Sprzęt medyczny
- Pomiary

- Konstrukcje ergonomiczne
- Dostępne w różnych kształtach i rozmiarach
- Stopy wahliwe
- Aplikacje
- Właściwości

Dla stabilnego wsparcia ciężaru maszyn przemysłowych i innego sprzętu oferujemy wybór regulowanych stóp wahliwych.
Połączenia materiałów obejmują technopolimer i stal, technopolimer i stal nierdzewną, gumę i stal, gumę i wszelką stal nierdzewną.

- Elektronika
- Przemysł naftowy
- Wojsko
- ESD (elementy przewodzące wyładowania elektrostatyczne)

- Różne połączenia materiałów trzonu i podstawy
- Różne rozmiary i kształty
- Stopy dostępne z podkładkami antypoślizgowymi lub bez nich
- Zakres średnic od 25 do 200mm
- Zawiasy

W zależności od zastosowania Elesa oferuje zawiasy wykonane z różnych materiałów, o różnych kątach obrotu, typach montażu i różnej odporności na obciążenie. W ofercie wyjątkowe miejsce zajmują zawiasy ze zintegrowanym wyłącznikiem bezpieczeństwa. Ponadto asortyment produktów obejmuje również zawiasy z SUPER-technopolimeru lub stali nierdzewnej, zapewniające wysoką odporność na korozję. Inne materiały to: technopolimer, aluminium i odlew cynkowy.