Halder – elementy dociskowe, blokujące i zatrzaskowe

Halder oferuje szeroką gamę wysokiej jakości części do maszyn i urządzeń, w tym elementów dociskowych sprężynujących, śrub dociskowych z kulką i sworzni blokujących kulowych. Wspólną cechą wszystkich produktów Halder jest możliwość łatwego i szybkiego wykonywania połączeń mechanicznych. Produkty Halder są szeroko stosowane w budowie maszyn, przemyśle motoryzacyjnym oraz lotnictwie.

  • Właściwości
  • Elementy dociskowe sprężynujące
Halder Elementy dociskowe sprężynujące

Elementy dociskowe sprężynujące składają się ze sworznia, kulki i sprężyny. Elementy te są dostępne w wykonaniu z wielu materiałów, w rozmiarach metrycznych i calowych. Mogą być przeznaczone do lekkich, standardowych i dużych obciążeń. Sworznie są dostępne z gwintem zewnętrznym (montaż za pomocą śruby sześciokątnej wewnętrznej lub nacięcia) lub z kołnierzem gładkim (montaż wciskowy). Elementy dociskowe sprężynujące mają charakter uniwersalny i znajdują zastosowanie w wielu branżach. Mogą służyć do pozycjonowania i ustalania elementów w przedmiocie obrabianym.

Halder Elementy dociskowe sprężynujące
  • Dotykowa i akustyczna optymalizacja działania blokującego
  • Minimalizacja zużycia elementu dociskanego
  • System smarowania zapobiegający mikrozatarciom; bezobsługowy
  • Plastikowe łożysko kulowe zapewnia izolację elektryczną
  • Roboczy zakres temperatur: od -30°C do 90°C
  • Zgodność z przepisami Rozporządzeń RoHS i REACH
Innowacyjny produkt: Element dociskowy sprężynujący z ruchomą kulką
Halder Element dociskowy sprężynujący z ruchomą kulką

Do zastosowań w delikatnych materiałach Halder opracował element dociskowy sprężynujący z ruchomą kulką, która minimalizuje zużycie elementu dociskanego. Ponadto plastikowe łożyska kulowe zapewniają również izolację elektryczną.

  • Śruby dociskowe z kulką
  • Właściwości
Halder Śruby dociskowe z kulką

Śruby dociskowe z kulką są przeznaczone do mocowania i podpierania elementów obrabianych. Wykorzystuje się je do budowy wyposażenia sterującego do obrabiarek. Składają się ze standardowej śruby z kulką na końcu gwintu. Szczególnie dobrze sprawdzają się w mocowaniu powierzchni nierównoległych.
W przeciwieństwie do elementu dociskowego sprężynującego kulka nie jest elastyczna i nie wciska się do wnętrza śruby. Śruby wykonane są ze stali hartowanej i są dostępne w wersji z łbem i bez z momentem siły do 1200 N/mm2 lub ze stali nierdzewnej. Kulki są wykonane z utwardzonej stali łożyskowej lub utwardzonej stali nierdzewnej. Zakończenia kulkowe śrub mogą być mieć kształt okrągły lub spłaszczony. Ponadto dostępne są także śruby z kulkami z tworzywa termoplastycznego, przeznaczone do materiałów wrażliwych na nacisk.

 

Halder Śruby dociskowe z kulką
  • Ochrona przed obracaniem, optymalizacja przenoszenia obciążeń
  • Precyzyjne pozycjonowanie, mocowanie i podpieranie powierzchni nierównoległych
  • Plastikowe łożysko kulowe zapewnia izolację elektryczną

  • Sworznie blokujące kulkowe
  • Właściwości
Halder Sworznie blokujące kulkowe

Sworznie blokujące kulkowe występują w wielu rodzajach, ale ich wspólną funkcją jest szybkie zablokowanie lub odblokowanie elementu bez użycia dodatkowych narzędzi. Sworznie blokujące kulkowe są przeznaczone do częstego, wielokrotnego łączenia, dopasowywania, blokowania i ustalania pozycji. Operator blokuje lub odblokowuje kulkę sworznia za pomocą jednego przycisku. Dzięki specjalnemu mechanizmowi mocowania zatrzaskowego przypadkowe zwolnienie kulki jest w zasadzie niemożliwe.

Halder Sworznie blokujące kulkowe
  • Różne uchwyty – w kształcie litery T lub litery L, bezpieczny, elastyczny, kombinowany lub ze zmienną długością trzpienia
  • Zabezpieczone przed korozją
  • Wyposażone w mechanizm samozabezpieczający
  • Doskonała odporność na zużycie i duża obciążalność
  • Ergonomiczny kształt uchwytu
  • Zgodność z przepisami Rozporządzeń RoHS i REACH

  • Boczne elementy dociskowe sprężynujące
  • Właściwości

Boczne elementy dociskowe sprężynujące służą do bezpiecznego ustawiania lub mocowania elementów obrabianych. Są szczególnie przydatne w przypadku części wymagających grawerowania, znakowania, malowania lub spawania w trakcie produkcji. Dostępne także z uszczelnieniem zabezpieczającym przed pyłem, ścinkami i brudem. Montaż elementu dociskowego odbywa się poprzez wciśnięcie w nawiercony wcześniej otwór.

  • Montaż wciskowy
  • Z uszczelką CR lub bez
  • Przeznaczone do lekkich i ciężkich obciążeń sprężynujących
  • Materiał korpusu: aluminium
  • Materiał sprężyny: stal nierdzewna, stal oksydowana, stal ocynkowana (galwanizowana)
  • Materiał tulei: Stal (nawęglana, ocynkowana) lub tworzywo termoplastyczne POM, białe

  • Zatrzaski sprężynowe
  • Właściwości

Podobnie jak elementy dociskowe sprężynujące, zatrzaski sprężynowe są przeznaczone do mocowania i precyzyjnego dopasowywania elementów. Wykorzystuje się je przede wszystkim do małych elementów, np. termoregulatorów w samochodach.

  • Materiał tulei: stal niklowana
  • Materiał sprężyny: Stal nierdzewna 1.4310