Wkręty EJOT Delta PT® do tworzyw termoplastycznych

EJOT Delta PT

 

 

 

 

 

 

Delta PT® to wkręt zaprojektowany specjalnie do termoplastycznych tworzyw sztucznych.

Optymalne płynięcie materiału
Wkręty Delta PT® mają niewielki kąt gwintu, dzięki czemu naprężenia promieniowe są minimalne. To umożliwia swobodne płynięcie się materiału podczas montażu i zmniejsza ryzyko potencjalnego uszkodzenia łba wkrętu.

Doskonała odporność na drgania, zabezpieczenie przed obluzowaniem
Skok gwintu zapewnia dużą siłę zaciskową, która ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia nacisków powierzchniowych i zmniejsza straty siły w złączu Wydłuża również cykl życia wkrętu.

Wysoka wytrzymałość na obciążenia skręcające i rozciągające
Obszar naprężenia, mający kształt litery V, zapewnia o 50% większą wytrzymałość na skręcanie i rozciąganie nawet przy mniejszym skoku gwintu i krótszym wkręcie.

Parametry obliczone dla konkretnego zastosowania wkrętu
Program obliczeniowy DELTA® CALC w oparciu o siłę zacisku modeluje i przewiduje zachowanie wkrętu w danym tworzywie. Program przedstawia prognozy jakościowe zachowania połączenia pod obciążeniem statycznym i dynamicznym, umożliwiając w ten sposób określenie bezpieczeństwa i niezawodności badanych połączeń. Laboratorium techniczne Bossard na tej podstawie jest w stanie określić wartości i dane szczegółowe parametrów montażowych dla oryginalnych elementów dostarczonych przez klienta. W tym celu prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Bossard.