Kołki Mungo®

Mungo® oferuje rozwiązania w dziedzinie wyrobów metalowych, chemicznych i nylonowych, izolacji oraz innych wyrobów specjalnych do konstrukcji stalowych, inżynierii lądowej, konstrukcji drewnianych, rusztowań fasadowych, płyt G-K, instalacji elektrycznych i sanitarnych.

Jeżeli masz pytania lub szukasz porady w sprawie wyboru najbardziej odpowiedniego rozwiązania kotwiącego, nasi eksperci udzielą wszystkich niezbędnych informacji.

  • Wyroby metalowe
  • Właściwości

Wśród najpopularniejszych rozwiązań oferowanych przez Mungo znajdują się kotwy segmentowe przeznaczone do konstrukcji stalowych, profili, maszyn, podpór, regałów wysokiego składowania, koryt kablowych, barier i konstrukcji drewnianych. W ofercie znajdują się kotwy segmentowe do różnych podłoży, m.in. betonu o różnej klasie, kamienia naturalnego lub skał. Przed zainstalowaniem kotwy wymagane jest nawiercenie otworu.

Mungo Wyroby metalowe
  • Kotwy m1t, m1t-C, m1tr do betonu klasy C20/25-C50/60
    • Wysoka odporność na korozję - ocynk, odporność solna min. 1000 godzin lub wykonanie ze stali nierdzewnej 316 (A4)
    • Certyfikaty europejskie - Europejska Aprobata Techniczna, ETA Opcja 1
    • Szeroki zakres możliwych zastosowań, m.in. do betonu spękanego i niespękanego oraz w warunkach aktywności sejsmicznej
    • Wysoka odporność ogniowa do poziomu F120
    • Umożliwia montaż w małej odległości od krawędzi i w niewielkim rozstawie między kotwami
    • Najlepsze mocowanie zapewnia otwór z dziewięcioma zagłębieniami
  • Kotwy m2, m2-C, m2r do betonu klasy C20/25
    • Dostępne z powłoką Greentec®, cynkowane ogniowo lub wykonane ze stali nierdzewnej 316 (A4)
    • Certyfikaty europejskie - Europejska Aprobata Techniczna, ETA Opcja 7
    • Przeznaczone do betonu niespękanego
    • Większe dopuszczalne obciążenie i wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki ulepszonej konstrukcji zacisków zapewniającej lepsze rozprężanie
    • Większa odporność na obciążenia ścinające oraz stała bezpieczna odległość momentu zginającego
    • Proste osadzanie
    • Szybkie osiąganie montażowego momentu obrotowego

  • Kotwy chemiczne
  • Właściwości
Mungo Kotwy chemiczne

Produkty chemiczne i akcesoria wspierają proces wstępnej instalacji przed zakotwieniem elementów złącznych. W zależności od rodzaju ściany i środowiska, zalecane jest stosowanie różnych zapraw, przeznaczonych do odpowiedniego zakresu temperatur, materiałów lub konkretnych obciążeń i naprężeń. Wszystkie nasze kotwy chemiczne zapewniają trwały i mocny montaż. Mogą być z powodzeniem stosowane do łączenia konstrukcji stalowych i drewnianych, fasad, rusztowań fasadowych, barier, regałów wysokiego składowania, maszyn, schodów, drabin, koryt kablowych, wiat, poręczy lub wsporników. W naszej ofercie znajdują się zaprawy przeznaczone do konkretnych podłoży, np. betonu C20/25, cegły kratówki, betonu lekkiego, cegły wapienno-piaskowej, kamienia naturalnego lub skał.
Oferujemy również pistolety iniekcyjne oraz akcesoria do czyszczenia nawierconych otworów.

Mungo Kotwy chemiczne
  • Certyfikaty europejskie - Europejska Aprobata Techniczna, ETA Opcja 1
  • Nadają się do kotwienia w betonie spękanym i niespękanym oraz w warunkach aktywności sejsmicznej
  • Posiadają Europejską Aprobatę Techniczną do łączenia prętów zbrojeniowych
  • Nie zawierają LZO (lotnych związków organicznych) zgodnie z przepisami szwajcarskimi
  • Posiadają raport z badań na certyfikat LEED
  • Dopuszczone do stosowania w instalacjach wody pitnej
  • Wysoka tolerancja na obciążenia
  • Nadają się do kotwienia wewnątrz (pręt kotwiący ocynkowany) i na zewnątrz budynków (pręt kotwiący ze stali nierdzewnej)

  • Produkty nylonowe
  • Właściwości
Mungo Produkty nylonowe

Koszulki nylonowe, dyble ramowe, koszulki do wkrętów rusztowaniowych i dyble do szybkiego montażu doskonale nadają się zarówno do podłoży miękkich, jak i twardych, np. betonu C20/25, betonu lekkiego, cegły wapienno-piaskowej, kamienia naturalnego, skały, cegły kratówki i gipsu. Do instalacji obrazów, lamp, uchwytów, profili, podpór, przełączników elektrycznych i poręczy zalecamy stosowanie koszulek nylonowych wykonanych z wysokiej jakości poliamidu PA6. Do podbudów elewacji i dachów, elewacji wentylowanych, montażu izolacji, podpór, profili, ale także szaf ubraniowych i skrzynek na listy zalecamy stosowanie dybli ramowych. Do montażu rusztowań elewacyjnych i budowlanych lub lin sprężających zalecamy koszulki do wkrętów rusztowaniowych.

Mungo Produkty nylonowe
  • Koszulki nylonowe:
    • Nadają się do większości materiałów budowlanych
    • Ochrona przed wbijaniem zapobiega przedwczesnemu rozprężeniu
    • Po rozparciu koszulki następuje natychmiastowy zacisk uniemożliwiający obrót
    • Wypustki w kształcie litery M gwarantują rozprężanie promieniowe po umieszczeniu wkrętu
    • Zabezpieczenie przed pęknięciem koszulki
    • Mogą być stosowane wewnątrz i na zewnątrz budynków
    •  
  • Dyble ramowe:
    • Posiadają certyfikat dopuszczenia do zastosowań wielofunkcyjnych innych niż konstrukcyjne zgodnie z wytycznymi do europejskich aprobat technicznych ETAG 020 (MQL, MB, MBR)
    • Ognioodporność na poziomie F90 dla systemów elewacyjnych
    • Zabezpieczenie przed obracaniem
    • Ochrona przed wbijaniem zapobiega przedwczesnemu rozprężeniu
    • Montaż przelotowy

  • Mocowania do izolacji
  • Właściwości
Mungo Mocowania do izolacji

Mocowania do izolacji (z użyciem gwoździ lub bez) dobrze sprawdzają się w montażu izolacji do podłoży takich jak beton C20/25, beton lekki, cegła, cegła wapienno-piaskowa i cegła kratówka. Mocowania nadają się do montażu miękkich materiałów izolacyjnych, materiałów izolacyjnych wysokociśnieniowych, wełny mineralnej, wełny szklanej, płyt z wełny drzewnej, kompozytowych płyt izolacyjnych, płyt izolacyjnych ze sztywnej pianki poliuretanowej lub polistyrenów.

Mungo Mocowania do izolacji

Montaż izolacji za pomocą gwoździ (plastikowych/stalowych)

  • Certyfikat zgodności z wytycznymi do europejskich aprobat technicznych ETAG 014 - A, B, C
  • Dopuszczone do montażu systemów ociepleń ETICS
  • Mocowanie składa się z kołka rozporowego z podkładką podtrzymującą oraz trzpienia rozprężnego ze specjalną głowicą
  • Można łączyć je z kołpakami MDD-VZ do montażu miękkich materiałów izolacyjnych
  • Materiał odporny na uderzenia
  • Montaż przelotowy

Montaż izolacji bez użycia gwoździ

  • Obniżony poziom izolacji
  • Materiał odporny na uderzenia
  • Krótszy czas instalacji
  • Montaż przelotowy

  • Produkty specjalne
Mungo Produkty specjalne

Potrzebujesz produktu zapewniającego szybkie i łatwe kotwienie w płytach gipsowych i wiórowych, gipsie lub betonie lekkim? W naszej ofercie dostępne są kotwy do płyt gipsowych, kotwy typu Easy Fix oraz kotwy do sufitów podwieszanych.