SPAX® dla trwałych połączeń

Wkręty SPAX® są szeroko stosowane wewnątrz i na zewnątrz budynków, w konstrukcjach drewnianych oraz w systemach okiennych. Nasze innowacyjne wkręty są doskonałym rozwiązaniem dla rzemieślników, budowlańców, architektów i przemysłu.

  • W budynkach
  • Właściwości
SPAX W budynkach

Wewnątrz budynków nasze wkręty znajdują zastosowanie w podłogach, sufitach, ścianach, meblach, kuchniach i łazienkach (w których montaż odbywa się w większości w płytach MDF), ściankach tylnych, elementach drewnianych i okuciach metalowych. Wkręty SPAX®-M doskonale sprawdzają się w montażu płyt MDF i drewnianych płyt cienkościennych. Wkręty SPAX z główką z podkładką z gniazdem krzyżowym cechują się wyższym momentem skręcającym, a jednocześnie nie uszkadzają i nie zniekształcają materiału podczas wkręcania, stanowiąc doskonałe rozwiązanie do płyt pilśniowych.

SPAX W budynkach
  • Łatwe wkręcanie bez nawiercania
  • Precyzyjne pozycjonowanie wkrętu dzięki końcówkom SPAX 4CUT i SPAX CUT
  • Krótszy czas wkręcania, zwłaszcza w twardym drewnie
  • Wkręty są dostępne w wersjach zabezpieczonych przed korozją - WIROX (srebrna powłoka cynkowa, nie zawiera chromu VI) oraz YELLOX (żółta powłoka cynkowa, nie zawiera chromu VI)

  • Na zewnątrz
  • Właściwości
SPAX Na zewnątrz

Na zewnątrz budynków wkręty SPAX® wykorzystywane są głównie do montażu tarasów, ścieżek i kładek, fasad, pergoli i płotów. Wkręty SPAX ze stali nierdzewnej (A2 lub A4) są całkowicie odporne na wpływ warunków pogodowych.

SPAX Na zewnątrz
  • Łatwe wkręcanie bez nawiercania
  • Precyzyjne pozycjonowanie wkrętu dzięki szpicom SPAX 4CUT i SPAX CUT
  • Specjalny gwint mocujący zapewnia trwałe i bezpieczne połączenie
  • W ofercie dostępne są wkręty odpowiednie do połączeń widocznych i niewidocznych

  • Konstrukcje drewniane
  • Właściwości
SPAX Konstrukcje drewniane

Do konstrukcji drewnianych takich jak wiaty garażowe, balkony, izolacji nakrokwiowych, więźb dachowych i wzmocnień poprzecznych, wymagających połączeń zabezpieczonych przed korozją idealnie sprawdzą się wkręty nierdzewne SPAX oraz wkręty SPAX z powłoką WIROX. Niezależnie od wybranego typu wkrętu SPAX, jakość i trwałość połączenia jest zawsze gwarantowana.

SPAX Konstrukcje drewniane
  • Powłoka WIROX lub stal nierdzewna zapewniają skuteczne zabezpieczenie przed korozją
  • Wkręty z główką talerzową i wyższym momentem dokręcającym umożliwiają większe odstępy między wkrętami
  • Doskonały wybór do konstrukcji ramowych i wąskich profili drewnianych
  • Pręty gwintowane SPAX, dostępne w długościach od 800 do 3000 mm, stanowią alternatywę dla prętów wklejanych

  • Okna
  • Właściwości
SPAX Okna

Wkręty do okien serii FEX słyną z doskonałych właściwości. Asortyment wkrętów okiennych obejmuje wkręty samonawiercające do profili okiennych, wkręty samonawiercające do rolet, wkręty kombi, wkręty łączące przeznaczone do profili z PCV lub drewna. Do instalacji profili okiennych doskonałym rozwiązaniem będą także kotwy ramowe SPAX, umożliwiające przykręcanie ram okiennych z drewna i PCV bez użycia kołków.

SPAX Okna
  • Kompletny asortyment do produkcji okien
  • Precyzyjna instalacja bez pęknięć w drewnie
  • Wkręty z główką cylindryczną do ram okiennych, wkręty z główką stożkową i zaślepką do ram z tworzywa sztucznego