bigHead® Technika łączenia do osadzania i klejenia

Zasada działania elementu złącznego bigHead® jest prosta: kołek z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym, nakrętka lub gwóźdź jest zespojony z perforowaną podstawą.

bigHead® Embedding and Surface Bonding Fasteners

Unikalna konstrukcja bigHead® umożliwia bezpieczne łączenie komponentów z tworzywa sztucznego lub kompozytu bez potrzeby robienia otworów, wciskania lub wwiercania. bigHead® może być zainstalowany zarówno po wytworzeniu komponentu (klejenie) jak i podczas produkcji (osadzanie w materiale).

bigHead® to idealny sposób na bezpieczne złącze, które umożliwia efektywny montaż komponentu w zespole lub połączenie z dodatkowymi elementami. Przykłady:

1. Złącze gwintowane do użytku z nakrętkami lub śrubami

bigHead® Złącze gwintowane do użytku z nakrętkami lub śrubami

2. Uchwyt kablowy do mocowania opasek kablowych

bigHead® Cable tyrap for looping cable-ties in place

  • Asortyment podstawowy
  • Szczegóły
bigHead Asortyment podstawowy

Predefiniowana gama 156 produktów wraz ze wskazówkami dotyczącymi stosowania i danymi technicznymi. Produkty z asortymentu podstawowego mogą być używane zarówno podczas produkcji (osadzanie w materiale) jak i po wytworzeniu elementu (klejenie).

  • Asortyment rozszerzony
  • Szczegóły
bigHead Asortyment rozszerzony

Gamy produktów o szerszym wyborze typów i rozmiarów

bigHead Asortyment rozszerzony
  • Kształty podstaw inne niż okrągłe, w tym kwadratowe i prostokątne
  • Szerszy wybór średnic podstaw okrągłych
  • Dodatkowe elementy: nakrętki, gwoździe, pętle, piny, itp.

  • Montaż na powierzchni za pomocą kleju
  • Szczegóły
bigHead Montaż na powierzchni za pomocą kleju

Klejenie jest najczęstszą techniką montażu produktów bigHead®, chociaż niektóre rozwiązania wykorzystują łączenie mechaniczne. Klejenie nadaje się zarówno do materiałów metalowych jak i niemetalowych, w tym komponentów wielomateriałowych.

  • Osadzanie na etapie produkcji
  • Szczegóły
bigHead Osadzanie na etapie produkcji

Elementy bigHead® można również implementować równolegle z procesami produkcyjnymi, osadzając je w komponentach poprzez zalewanie w formie lub wtrysk.

  • Twój partner w projektowaniu
  • Szczegóły
bigHead Twój partner w projektowaniu

Już od wczesnych etapów tworzenia produktu, bigHead® pomoże ci uniknąć kompromisów w zakresie projektowania, doboru elementów złącznych i montażu. bigHead® posiada wiedzę i doświadczenie, aby kompleksowo wspierać twoje działania projektowe i inżynieryjne.

bigHead Twój partner w projektowaniu
  • Informacje i wskazówki techniczne
  • Przegląd projektu i procesów montażu
  • Integracja materiałów i procesów produkcyjnych
  • Wsparcie inżynieryjne
  • Testowanie i walidacja
  • Prototypowanie i próbki

  • Specjalizacja
  • Szczegóły
bigHead Specjalizacja

Jeśli asortyment podstawowy lub rozszerzony nie spełnia w pełni twoich oczekiwań, bigHead® może zaoferować ci wiele możliwości dopasowania go do twoich potrzeb.

bigHead Specjalizacja
  • Różne rozmiary i konfiguracje w celu optymalizacji złącza
  • Szeroki wybór powłok
  • Możliwości optymalizacji procesu produkcyjnego oraz integracji go z operacjami montażowymi
  • Produkty spełniające określone wymagania co do zastosowania lub wydajności
  • Projektowanie i rozwój produktu od prototypu do produkcji seryjnej
  • Wsparcie inżynieryjne w zakresie testowania, walidacji i obszarów zastosowań

Wyzwalając potencjał - obejrzyj film (EN)