Nitonakrętki FASTEKS® FILKO

FASTEKS® FILKO to jednoczęściowe nakrętki gwintowane do montażu jednostronnego, osadzane „na ślepo” i niewymagające dodatkowej obróbki powierzchni. Nitonakrętki FILKO® umożliwiają efektywne osadzanie niewypadających gwintów, nawet jeżeli nie ma dostępu do tylnej strony ściany. Zapewniają trwały gwint, w szczególności w elementach cienkościennych i pustych w środku. Pierścień na nitonakrętce zapewnia wysoką wytrzymałość na wyrywanie. Nitonakrętki FASTEKS® FILKO są dostępne w trzech podstawowych wersjach trzpienia: okrągłym, moletowanym i sześciokątnym.

Właściwości:

  • Montaż jednostronny
  • Mogą być stosowane jako nitonakrętki lub nitotrzpienie
  • Wysoka wytrzymałość na wyrywanie dzięki pierścieniowi na trzonie
  • Możliwość montażu na powierzchniach powlekanych
  • Szeroka gama dostępnych rodzajów łbów i materiałów wykonania
  • Łatwy montaż za pomocą nitownicy ręcznej lub hydropneumatycznej
  • Stabilna siła zacisku

  • Trzpieniem okrągłym
  • Właściwości

Nitonakrętki z trzpieniem okrągłym są szeroko wykorzystywane do różnych celów. Dostępne są różne rodzaje łbów i zakończeń oraz różne materiały wykonania.

  • Rodzaje łbów: Płaski / wpuszczany / stożkowy 90°
  • Zakończenia: Otwarte / zamknięte
  • Materiał: Stal ocynkowana, pasywowana (zgodna z RoHS), stal nierdzewna A2 lub A4
  • Rozmiar gwintu: M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12 (gwinty od M4 do M8 wykonane ze stali nierdzewnej A4). Wymiary calowe dostępne na żądanie.

  • Trzpieniem moletowanym
  • Właściwości
Fasteks Filko Trzpieniem moletowanym

Nitonakrętki z trzpieniem moletowanym szczególnie dobrze sprawdzą się w zastosowaniach wymagających zabezpieczenia przed przekręceniem w materiałach bardziej miękkich od elementu łączącego.

Fasteks Filko Trzpieniem moletowanym
  • Rodzaje łbów: Płaski / wpuszczany / stożkowy 90°
  • Zakończenia: Otwarte / zamknięte
  • Materiał: Stal ocynkowana, pasywowana (zgodna z RoHS), stal nierdzewna A2 lub A4
  • Rozmiar gwintu: M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12 (gwinty od M4 do M8 wykonane z: RPoly, AVRKS, RC). Wymiary calowe dostępne na żądanie.

  • Trzpieniem sześciokątnym
  • Właściwości

Trzpień sześciokątny zapewnia skuteczne zabezpieczenie przed przekręceniem nitonakrętki osadzonej w otworze sześciokątnym.

Fasteks Filko Trzpieniem sześciokątnym
  • Rodzaje łbów: Płaski / wpuszczany
  • Zakończenia: Otwarte / zamknięte
  • Materiał: Stal ocynkowana, pasywowana (zgodna z RoHS), stal nierdzewna A2 lub A4
  • Rozmiar gwintu: M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12 (gwinty od M4 do M8 wykonane ze stali nierdzewnej A4, HEXPoly, AVHEXKS). Wymiary calowe dostępne na żądanie.

  • Nitobolec
  • Właściwości
Fasteks Filko Nitobolec

Dzięki korpusowi nitonakrętki z gwintem męskim o wysokiej wytrzymałości, nitotrzpienie zapewniają niezbędną elastyczność w procesach produkcyjnych. Do montażu tych łączników wymagana jest specjalna końcówka do nitownicy.

Fasteks Filko Nitobolec
  • Rodzaje łbów: Płaski / fazowany
  • Rodzaje trzpieni: Sześciokątny / moletowany
  • Materiał: Stal ocynkowana, pasywowana (zgodna z RoHS)
  • Rozmiar gwintu: M5-M6-M8. Wymiary calowe dostępne na żądanie.

  • Nakrętki wciskane
  • Właściwości

Nakrętki wciskane z łbem płaskim można zamontować za pomocą zwykłego śrubokrętu. Są przeznaczone do tłumienia wstrząsów i drgań między elementami. Mosiężna nakrętka jest osadzona w neoprenowym korpusie, który może zapewniać również izolację cieplną lub elektryczną.

Fasteks Filko Nakrętki wciskane
  • Rodzaje łbów: Płaski / płaski duży
  • Materiał: mosiężna nakrętka, korpus z neoprenu
  • Rozmiar gwintu: Łeb płaski: M3-M4-M5-M6-M8 / łeb płaski duży: M3-M4-M5-M6