Prasy hydrauliczne Haeger®

System Haeger® do automatycznego montażu elementów złącznych wciskanych opiera się całkowicie na hydraulice i może być konfigurowany modułowo, w zależności od wymagań i zadania. Technologia One Touch umożliwia precyzyjne i niezawodne osadzanie nakrętek wciskanych PEM®.

Zalety systemu Haeger:

  • Wydajny
  • Niezawodny
  • Elastyczny
  • Bezpieczny
  • Modułowy
  • Gotowy do natychmiastowego użycia

Oszczędzaj czas, pieniądze i energię dzięki automatyzacji

Przetestowaliśmy prasę Haeger® 824 OneTouch 4e pod kątem określenia potencjału oszczędności. W tym celu porównaliśmy procesy automatycznego i manualnego montażu czterech różnych elementów wciskanych PEM®. Zalety zautomatyzowanego systemowego rozwiązania są bezdyskusyjne:

  • Redukcja kosztów o 3398 EUR
  • Oszczędność czasu o 70%
  • 30% niższy pobór energii

Skontaktuj się z nami już dziś, aby w zrównoważony sposób zwiększyć produktywność swojej firmy.

Sprawdź szczegóły testu >>

 

WIELOFUNKCYJNE PRASY HYDRAULICZNE HAEGER®


Haeger® 618 MSP 5He
Modell 618 MSPe
  • Maksymalna siła nacisku 53 kN
  • Positive Stop System (opcja)
  • Automatyczny system podawania elementów (opcja)
  • System ochrony narzędzi TPS wraz z półką na narzędzia
  • System głowicy rewolwerowej TIS (opcja)
  • Gotowość do integracji z robotem (na żądanie)
Haeger® 824 MSP 5He
Modell 824 MSPe
  • Maksymalna siła nacisku 72 kN
  • Positive Stop System (opcja)
  • Automatyczny system podawania elementów (opcja)
  • System ochrony narzędzi TPS wraz z półką na narzędzia
  • System głowicy rewolwerowej TIS (opcja)
  • Gotowość do integracji z robotem (na żądanie)
Haeger® 824 WindowTouch 5He
Haeger® 824 WindowTouch 5He
  • Maksymalna siła nacisku 72 kN (opcja zwiększenia do 90kN)
  • Zmiana narzędzi w 3 sek. (zamiast 3 min., jak w niższych modelach)
  • Nowa uprząż typu T zapewniająca precyzję ustawienia
  • Automatyczny system podawania elementów w standardzie
  • Zintegrowany uchwyt narzędziowy
  • System głowicy rewolwerowej TIS w standardzie
  • Gotowość do integracji z robotem na żądanie (nie w połączeniu z głowicą TIS)
Haeger® 824 OneTouch 5He LITE
Prasa Haeger® 824 OneTouch 5He LITE

Wszystkie zalety modelu 824 WindowTouch 5He plus wyposażenie dodatkowe:

  • Drugi automatyczny system podawania i wymiany narzędzi
  • Możliwość wymiany dowolnego ustawienia narzędzia w ciągu 10 sek.
  • Standarder głowicy TIS

 

Haeger® 824 OneTouch 5He
Prasa Haeger® 824 OneTouch 5He

Wszystkie zalety modelu 824 OneTouch 5He LITE plus wyposażenie dodatkowe:

  • Automatyczny czteropozycyjny dolny zmieniacz narzędzi
  • Automatyczny czteropozycyjny górny zmieniacz narzędzi
  • Czterokierunkowy automatyczny system podawania wkładek

 

Moduł rozszerzający "Robot Ready"

The latest Haeger Generation 5 can be equipped with a robot interface.

    Rozszerzenie "Robot Ready" zawiera następujące komponenty:

    • Dolny uchwyt narzędziowy robota, wyposażony w czujnik z informacją zwrotną o wyrównaniu części. Umożliwia szybką i łatwą konfigurację oraz ciągłą optymalizację procesu.
    • System usuwania błędnych części: odrzuca elementy złączne o nieodpowiedniej długości.
     
    Nie znalazłeś prasy odpowiadającej twoim potrzebom?
    PEMSERTER® 4 & PEMSERTER® IN-DIE

    Oprócz prezentowanych wyżej pras marki Haeger®, oferujemy również szeroką gamę urządzeń naszego drugiego partnera PEM®.

    Prasy pneumatyczne PEMSERTER® >>

    Pasujące elementy wciskane
    Elementy złączne wciskane

    Oferujemy szeroki wybór elementów złącznych wciskanych PEM® pasujących do pras hydraulicznych Haeger®. Z przyjemnością pomożemy ci dobrać odpowiednie produkty. Zrobimy to szybko, kompetentnie i bezpłatnie.

    Zobacz portfolio produktów PEM® >>