Elementy złączne wciskanie microPEM®

Technologia microPEM® to elementy złączne idealne do dzisiejszej i przyszłej elektroniki kompaktowej. Znajdują one zastosowanie w wielu jej dziedzinach, takich jak:

 

  • Urządzenia osobiste: inteligentne zegarki, aparaty fotograficzne, opaski fitness, słuchawki
  • Komputery, laptopy
  • Tablety, czytniki
  • Komórki, smartfony
  • Konsole gamingowe
  • Tzw. infotainment, czyli elektronika samochodowa

  • Piny microPEM® TackPin® typu TA™/T4™
  • Cechy
Type SMTSO™ microPEM® surface mount fasteners
Umożliwia mocowanie arkuszy do arkuszy, zastępując kosztowną instalację śrubową w aplikacjach, gdzie demontaż nie jest wymagany.
Type SMTSO™ microPEM® surface mount fasteners
  • Prosta instalacja wciskowa zapewniająca bezpieczne złącze
  • Sprawdzona technologia, odporna na poluzowanie pod wpływem wibracji
  • Zastępuje mikrośruby, eliminując problemy instalacyjne, w tym koszt łatki blokującej, wkładki gwintowanej lub otworu gwintowanego, a także koszt końcówek wkrętakowych oraz ponownej obróbki ze względu na gwint krzyżowy i wychylenie końcówki wkrętaka
  • Górny arkusz może być wykonany z dowolnego materiału
  • Możliwość instalacji automatycznej
  • Możliwość wykręcenia w razie konieczności demontażu 
  • Możliwość ponownej jednorazowej instalacji za pomocą kleju zabezpieczającego gwint

  • Piny microPEM® typu MPP™
  • Cechy
Type MPP™ microPEM® pins
Mikropiny PEM® typu MPP świetnie nadają się do współczesnych kompaktowych zespołów elektronicznych. Wciśnięte w otwór montażowy o odpowiedniej wielkości, trwale zatrzaskują się na swoim miejscu. Można je montować w różnych blachach o twardości do HRB92 / HB195. Zapewniają doskonałą odporność na korozję.
Type MPP™ microPEM® pins
  • Odpowiednie do wymagających zastosowań w zakresie mikropozycjonowania i wyrównywania
  • Głowica montowana w jednej płaszczyźnie z panelami o grubości zaledwie 0,5 mm/0,02
  • Sfazowany koniec ułatwia dopasowanie otworu
  • Możliwość montażu w blachach ze stali nierdzewnej
  • Możliwość automatyzacji montażu
  • Doskonała odporność na korozję

  • Dystansery microPEM® typu MSO4™
  • Cechy
Type MSO4™ microPEM® self-clinching standoffs
Zaprojektowane do montażu i/lub zapewnienia odstępów w zastosowaniach o bardzo ograniczonej przestrzeni.
Type MSO4™ microPEM® self-clinching standoffs
  • Możliwość montażu w blachach ze stali nierdzewnej
  • Mają mocniejsze gwinty niż elementy spawane, ponieważ są wykonane z poddanej obróbce cieplnej stali nierdzewnej serii 400
  • Możliwość instalacji automatycznej

  • Piny microPEM® TackSert® typu TKA™/TK4™
  • Cechy
Types TKA™/TK4™ microPEM® TackSert® pins
Zaprojektowany z ukośnym radełkowaniem do mocowania górnego panelu do dolnego panelu lub obudowy poprzez przeciągnięcie do dolnego panelu/obudowy. Kołki typu TKA nadają się do przeciągania w tworzywach sztucznych, a kołki typu TK4 w odlewach i materiałach kruchych.
Types TKA™/TK4™ microPEM® TackSert® pins
  • Montaż paneli do popularnych materiałów odlewanych, takich jak magnez i aluminium. Nadaje się również do mocowania paneli do tworzyw sztucznych, takich jak ABS i płyty PC
  • Prosty montaż na wcisk. Nie wymaga ciepła ani ultradźwięków
  • Alternatywa dla mikrośrub, eliminująca potrzebę gwintowania lub stosowania wkładek gwintowanych
  • Górny arkusz może być wykonany z dowolnego materiału
  • Głowica niskoprofilowa
  • Eliminuje koszt śruby, łatki zapobiegającej poluzowaniu, wkładki gwintowanej lub otworu gwintowanego, a także koszt końcówek wkrętakowych i koszt poprawek ze względu na gwint krzyżowy i wychylenie końcówki wkrętaka
  • Możliwość instalacji automatycznej

  • microPEM® typu SMTSO™ do montażu powierzchniowego
  • Cechy
Type SMTSO™ microPEM® surface mount fasteners
Elementy złączne do kompaktowych zespołów elektronicznych, polecane zwłaszcza jako nakrętki/dystansery w montażu płyt komputerów PC. Montuje się je w ten sam sposób i w tym samym czasie co inne elementy do montażu powierzchniowego, przed zautomatyzowanym procesem lutowania rozpływowego.
Type SMTSO™ microPEM® surface mount fasteners
  • Kształt sześciokąta zapewnia optymalny rozmiar/wydajność
  • Dostarczane na taśmie i szpuli
  • Uproszczona obsługa
  • Możliwość instalacji automatycznej

  • Śruby microPEM® TackScrew™ typu TS4™
  • Cechy
Type TS4™ microPEM® TackScrew™ fasteners
Umożliwia ekonomiczne mocowanie arkusz do arkusza poprzez proste wciśnięcie. Można go usunąć poprzez proste odkręcenie, podobnie jak inne elementy gwintowane.
Type TS4™ microPEM® TackScrew™ fasteners
  • Prosta instalacja wciskowa zapewniająca bezpieczne złącze
  • Sprawdzona technologia, odporna na poluzowanie pod wpływem wibracji
  • Zastępuje mikrośruby, eliminując problemy instalacyjne, w tym koszty: łatki blokującej, wkładki gwintowanej lub otworu gwintowanego, a także koszty końcówek wkrętakowych oraz konieczności ponownej obróbki
  • Górny arkusz może być wykonany z dowolnego materiału
  • Możliwość instalacji automatycznej
  • W razie potrzeby, możliwość wykręcenia i ponownego jednorazowego zamontowania za pomocą kleju zabezpieczającego gwint