Prasy pneumatyczne PEMSERTER®

Niezależnie od wymagań produkcyjnych, program PEMSERTER® gwarantuje optymalne wykorzystanie elementów złącznych wciskanych PEM®. Elastyczny, wydajny i bezpieczny, pozwala na niezawodny montaż.

 

Zalety systemu PEMSERTER:

  • Oszczędność czasu procesu produkcji
  • Poprawa jakości produktu
  • Redukcja kosztów produkcji
  • Optymalne wykorzystanie zasobów

  • PEMSERTER® 4
Prasa pneumatyczna PEMSERTER® 4
  • Obsługa manualna (w tym plamka laserowa i półka na narzędzia)
  • Maksymalna siła nacisku 53 kN
  • Matryce obrotowe (opcjonalnie)
  • Maszyna pneumatyczna (przyłącze powietrza maks. 6 bar)

 

Info o produkcie

  • PEMSERTER® IN-DIE
PEMSERTER NextGen Universal In-Die Feed Cart

System PEMSERTER® IN-DIE automatycznie podaje wkładki do pras pneumatycznych przy dużych prędkościach przemysłowych.

Info o produkcie

Nie znalazłeś prasy odpowiadającej na twoje potrzeby?
Haeger® insertion presses

Oprócz wymienionych wyżej pras pneumatycznych PEM®, oferujemy również szeroką gamę urządzeń naszego innego partnera.

Zobacz prasy hydrauliczne Haeger® >>

Pasujące elementy wciskane
Elementy złączne wciskane PEM®

Oferujemy szeroki wybór elementów złącznych wciskanych PEM® pasujących do pras hydraulicznych Haeger®. Z przyjemnością pomożemy ci dobrać odpowiednie produkty. Zrobimy to szybko, kompetentnie i bezpłatnie.

Zobacz portfolio produktów PEM® >>