Elementy złączne wciskane PEM®

Obecna na rynku od 1942 roku marka PEM® oferuje elementy złączne wciskane o szerokim spektrum zastosowań w różnych gałęziach przemysłu, które od lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Stale rozbudowywana paleta produktów umożliwia elastyczność wyboru. Ich funkcjonalność zapewnia trwałe, niezawodne złącze, zaś prostota montażu pozwala zaoszczędzić czas i zredukować koszty procesu.

 

Główne zalety elementów wciskanych PEM®

  • Wysoka obciążalność, nawet w przypadku cienkich blach od 0,5mm
  • Nie wymagają specjalnego przygotowywania otworu ani korekty gwintu
  • Idealne również do powierzchni powlekanych
  • Wysoka dokładność pozycjonowania

  • Nakrętki wciskane | PEM®
  • Cechy
Self-clinching nut

Nakrętki wciskane PEM® posiadają wysoką wytrzymałość na skręcanie i wyrywanie. Mają zróżnicowane długości trzpienia. Są przeznaczone do stali szlachetnej i metali, a w niektórych przypadkach także do paneli ze stali nierdzewnej.

Ich szeroki zakres asortymentowy obejmuje między innymi: nakrętki obustronnie obciążalne, samohamowne, zamknięte, a także miniaturowe. Cała linia produktowa ma ponadto swoje odpowiedniki przeznaczone do płyt PC.

Self-clinching nut
  • Dostępne w różnych materiałach, wykończeniach powierzchni, rozmiarach i odmianach
  • Wymiary gwintów: od M2 do M12

  • Nakrętki wciskane obustronnie obciążalne | PEM®
  • Cechy
PEM® Round Self-Clinching Nut

Nakrętki wciskane obustronnie obciążalne nadają się do odpornych na skręcanie połączeń śrubowych, sprężystych z obu stron, stosowanych w cienkościennych aplikacjach. 

Konstrukcje typu RMHB zostały specjalnie zaprojektowane do stosowania w ograniczonych przestrzeniach instalacyjnych jako konstrukcje miniaturowe. W odróżnieniu od podstawowych nakrętek wciskanych, trzpień jest nitowany. Z tego powodu odległość od krawędzi jest mniej istotnym kryterium.

PEM® Round Self-Clinching Nut
  • Stal ocynkowana, pasywowana bezbarwnie
  • Wymiary gwintów: M3 – M4 – M5

  • Kołki wciskane | PEM®
  • Cechy
PEM® Self-clinching pins

Szeroki asortyment kołków wciskanych PEM® obejmuje elementy dedykowane do otworów przelotowych i nieprzelotowych, kołki gwintowane, z gwintem grubozwojowym, a także bez gwintu. Są przeznaczone do stali szlachetnej i metali, a w niektórych przypadkach także do paneli ze stali nierdzewnej.

Produkty PEM® charakteryzują się bardzo dużą wytrzymałością na obciążenia skręcające i wyrywające. Po wciśnięciu podstawa kołka licuje się z powierzchnią blachy bez potrzeby dodatkowego doszczelniania czy przyspawania.

PEM® Self-clinching pins
  • Dostępne w różnych materiałach, wykończeniach powierzchni, rozmiarach i odmianach
  • Wymiary gwintów: od M2,5 do M10, a także gwinty grube

  • Kołki wciskane gwintowane o wysokiej odporności | PEM®
  • Cechy
PEM® Self-clinching high-strength studs

Kołki wciskane gwintowane zapewniające wyjątkowo wysoką odporność na moment obrotowy i przeciąganie.

PEM® Self-clinching high-strength studs
  • Typy: HFH, HFHS, HFHD, HFHDS
  • Dostępne w różnych materiałach, wymiarach i rodzajach

  • Kołki wciskane (bez gwintu) | PEM®
  • Cechy
PEM® Studs (Threadless)

Dodatkowo dostępne są kołki niegwintowane do materiałów metalowych. Można je stosować jako kołki pozycjonujące lub ograniczniki.

PEM® Studs (Threadless)
  • Dostępne w różnych materiałach, wymiarach i rodzajach

  • Tulejki wciskane | PEM®
  • Cechy
PEM® Self-Clinching Standoffs Closed Type

Tulejki wciskane gwintowane PEM® obejmują elementy dedykowane zarówno do otworów przelotowych jak i nieprzelotowych, umożliwiających ukryty montaż. Są przeznaczone do stali szlachetnej i metali, a w niektórych przypadkach także do paneli ze stali nierdzewnej.

Po wciśnięciu tulejka licuje się z powierzchnią blachy bez konieczności dodatkowego uszczelniania czy przyspawania. Podstawa w kształcie sześciokąta zapobiega jej przekręcaniu.

PEM® Self-Clinching Standoffs Closed Type
  • Dostępne w różnych materiałach, rozmiarach i rodzajach
  • Rozmiary gwintów: M3 - M4 - M5; miniaturowe rozmiary gwintów; różne opcje otworów przelotowych

  • Tulejki wciskane z otworem przelotowym | PEM®
  • Cechy
PEM® Self-clinching standoffs open type

Tulejki do montażu podtynkowego na wcisk. Możliwość wciskania w okrągłe otwory. Łeb sześciokątny zapewniający odporność na przekręcanie.

PEM® Self-clinching standoffs open type
  • Dostępne w różnych materiałach, rozmiarach i odmianach
  • Wymiary gwintów: M3 - M4 - M5; miniaturowe wymiary gwintów; różne opcje otworów przelotowych

  • Śruby wciskane niegubione do paneli | PEM®
  • Cechy
Śruba wciskana niegubiona
Śruby wciskane niegubione do paneli to elementy niewypadające ze sprężyną lub bez sprężyny. Ich duża różnorodność pod względem powierzchni nośnych i długości pozwala na szerokie spektrum zastosowań.
Śruba wciskana niegubiona
  • Dostępne w różnych materiałach, rozmiarach i odmianach
  • Wymiary gwintów: M3 - M4 - M5 - M6

  • Kołki dystansowe | PEM®
  • Cechy
Kołek dystansowy PEM®

Kołki dystansowe wciskane PEM® umożliwiają szybki montaż i demontaż metalowych komponentów, na przykład pokryw, płytek obwodów drukowanych, itp.

Kołek dystansowy PEM®
  • Stal nierdzewna, różne długości dystanserów

  • Nakrętki wciskane SMT na taśmie | PEM®
  • Cechy
Nakrętki wciskane na taśmie
Taśmowane nakrętki wciskane zostały zaprojektowane specjalnie do montażu na płytkach PCB. Dostępne z lub bez punktu klejenia. Ustawianie poprzez lutowanie zarówno w otworach przelotowych, jak i nieplaterowanych. Stosowanie tej procedury nie powoduje ryzyka uszkodzenia płytki drukowanej.
Nakrętki wciskane na taśmie
  • Materiał: stal ocynkowana 
  • Rozmiary gwintów: M2 - M2,5 - M3 - M4 - M5

  • Tulejki dystansowe SMT na taśmie | PEM®
  • Cechy
Tulejki dystansowe na taśmie

Zaprojektowane specjalnie do paneli PC, osadzone na taśmie tulejki mogą być stosowane do płytek obwodu drukowanego z przewodzącymi i nieprzewodzącymi otworami. Procedura ta umożliwia automatyczne podawanie oraz zapewnia brak ryzyka zniszczenia płytki podczas montażu. Są dostępne z podkładką klejową lub bez.

Tulejki dystansowe na taśmie
  • Materiał: stal ocynkowana 
  • Rozmiary gwintów i konstrukcje: M3 i otwory przelotowe 3,6 - 4,2

Elementy złączne wciskane PEM®

Prasy pneumatyczne i akcesoria PEMSERTER®
Prasy pneumatyczne PEMSERTER®

Od ręcznego modelu podstawowego, poprzez wersję półautomatyczną z opcją podawania, aż po zaawansowaną technologicznie maszynę z czterokierunkowym podawaniem i podłączeniem robota, PEM® oferuje gamę maszyn spełniającą każde wymagania. Możliwe jest nawet podawanie elementów złącznych bezpośrednio do prasy aplikacyjnej.

Prasy pneumatyczne PEMSERTER® >>

Prasy hydrauliczne i akcesoria Haeger®
Prasy hydrauliczne Haeger®

Wielofunkcyjny system, zapewniający poprawę produktywności i jakości montażu. Obejmuje wszystkie elementy wciskane PEM®: od kołków gwintowanych i elementów dystansowych, po nakrętki wciskane i komponenty zintegrowane. Dzięki obszernemu zestawowi narzędzi możliwe jest łatwe wykonanie nawet specjalnych rozwiązań.

Prasy hydrauliczne Haeger® >>