MultiMaterial-Welding®. Innowacyjna technologia łączenia energią fal ultradźwiękowych

MultiMaterial-Welding® (w skrócie MM-Welding®) to innowacyjna technologia łączenia materiałów, wykorzystująca energię fal ultradźwiękowych. Stosuje się ją do tworzenia ciernych połączeń kształtowych w materiałach porowatych i warstwowych, strukturach blaszanych, a także częściach formowanych wtryskowo i ciśnieniowo.

Do łączenia komponentów używane są tu elementy termoplastyczne kształtem przypominające kołek lub tuleję. Zastosowanie fal ultradźwiękowych jako nośnika energii gwarantuje bezpieczny montaż, w większości przypadków nie wymagający wielu przygotowań. W odpowiednich warunkach element łączeniowy może stać się częścią materiału nośnikowego.

MM-Welding® wywodzi się z technologii WoodWelding®, która jest stosowana od lat w przemyśle drzewnym oraz chirurgii.

 

Na czym polega technologia MM-Welding®

Podstawą technologii MM-Welding® jest miejscowe częściowe upłynnianie materiałów termoplastycznych za pomocą energii, której nośnikiem są fale ultradźwiękowe. Tworzy się w ten sposób mechaniczne połączenie kształtowe między tą stopioną masą a odpowiednimi strukturami geometrycznymi. Struktury te mogą być pustymi przestrzeniami w łączonym materiale nośnym (na przykład materiały porowate czy płyty o strukturze plastra miodu) lub mogą one zostać zintegrowane z samym elementem łączeniowym.

 

Główne zalety technologii MM-Welding®

  • Znacznie silniejsze połączenia w porównaniu do metod konwencjonalnych
  • Brak konieczności wstępnych ustawień w celu uwzględnienia tolerancji
  • Czysty proces, nie generujący odpadów – nie są potrzebne żadne dodatkowe materiały ani wstępna obróbka powierzchni
  • Statystyczna kontrola procesu, gwarantująca wysoką jakość połączenia
  • Możliwość stosowania w szerokiej gamie procesów przemysłowych w różnych branżach, jak: medyczna, meblowa, samochodowa, itd.

 

Portfolio technologii MM-Welding®

MM-Welding® Kołek LiteWWeight®

 

Kołek LiteWWeight® 

Mocowanie na strukturach w kształcie plastra miodu i/lub porowatych elementach konstrukcyjnych

Zastosowanie:
Trwałe rozwiązanie mocujące przy jednoczesnym szybkim i solidnym procesie montażu, polecane do lekkich konstrukcji na bazie materiałów w kształcie plastra miodu.

Zalety:

  • Wysoka wytrzymałość
  • Brak konieczności wiercenia otworu pilotowego
  • Brak ograniczenia do okrągłych geometrii
  • Krótkie czasy cykli montażu
  • Możliwa integracja z funkcjonalnym elementem konstrukcyjnym

 

MM-Welding® Wkładka LiteWWeight®Wkładka LiteWWeight®
Wiązanie porowatych polimerów z elementami metalowymi

Zastosowanie:
Szybkie i bardzo wytrzymałe połączenie przeznaczone do lekkich struktur piankowych, które można również rozłączać i łączyć ponownie.

Zalety:

  • Wysoka wytrzymałość
  • Solidny gwint
  • Bardzo krótkie czasy cykli montażu
  • Brak ograniczenia do okrągłych geometrii

 

MM-Welding® Dysk InWWerseDysk InWWerse
Mocowanie cienkościennych elementów polimerowych

Zastosowanie:
Używane do pokryw lub do niewidocznego łączenia dwóch nienadających się do zgrzewania rodzajów tworzywa sztucznego przy zachowaniu wymogu powierzchni klasy A.

Zalety:

  • Możliwość stosowania do konwencjonalnych, niezgrzewanych kombinacji polimerów
  • Cienkościenne części polimerowe bez wpływu na przeciwległą powierzchnię
  • Bardzo krótkie czasy cykli montażu

 

MM-Welding® LiteWWeight® LotusLiteWWeight® Lotus
Mocowanie w i wokół lekkiego materiału z włókna

Zastosowanie: 
Szybka i solidna koncepcja łączenia elementów z włókna i struktur tekstylnych.

Zalety:

  • Krótkie czasy cykli montażu
  • Wysoka wytrzymałość dzięki silnej integracji z matrycą włókna
  • Zarówno proste jak i bardziej złożone geometrie trójwymiarowe (kierunek ruchu elementu mocującego odbywa się wyłącznie w osi z)
  • Możliwa integracja ze strukturami tekstylnymi
MM-Welding® technology is based on the patented WoodWelding® technology of WoodWelding SA and is licensed by MultiMaterial-Welding AG, Switzerland.
MM-Welding® is using the WoodWelding® technology in the transportation industry only.