TAPPEX® – Wkładki gwintowane

Wkładki gwintowane TAPPEX®, wykonane z mosiądzu, stali lub stali nierdzewnej, zapewniają uzyskanie precyzyjnych, wytrzymałych gwintów wewnętrznych w materiałach roboczych z tworzyw sztucznych (termoplastów, duroplastów i laminatów), stopów metali lekkich GRP oraz niektórych materiałów wrażliwych na działanie karbu.

Zalety:

  • Uzyskanie gwintu o wysokiej wytrzymałości w materiałach z tworzywa sztucznego i drewna
  • Odporność na zużycie i korozję
  • Możliwość wielokrotnego dokręcania i odkręcania połączeń śrubowych
  • Wszechstronne zastosowanie
  • Różne rodzaje montażu

  • Wkładki gwintowane wkręcane TRISERT®

Wkładki gwintowane TRISERT® gwarantują gładkie i pozbawione wiórów gwinty wewnętrzne. Wyjątkową zaletą wkładek gwintowanych bez łbów jest to, że mogą być stosowane obustronnie.

  • Wkręcane, stalowe wkładki gwintowane do zastosowania w stopach metali lekkich i tworzywach sztucznych TRISERT-3®

Wkładki gwintowane TRISERT-3®, wykonane ze stali lub stali nierdzewnej, spełniają najwyższe wymagania, stawiane np. w branży medycznej, przemyśle morskim czy przemyśle spożywczym.

  • Wkręcane wkładki gwintowane do zastosowania w piance i drewnie FOAMSERT®

Wkręcane wkładki FOAMSERT® (podgrupa wkładów TRISERT®) to specjalne samogwintujące wkładki gwintowane stosowane w uprzednio wykonanych otworach w piance i drewnie.

  • Wciskane wkładki gwintowane MULTISERT®

Wciskane wkładki gwintowane MULTISERT® z gwintem wewnętrznym i opatentowanymi sekcjami kotwienia w szczególności nadają się do stosowania w tworzywach termoplastycznych. Proces montażu obejmuje: wcisk, osadzanie ultradźwiękowe, osadzanie podgrzewane (miejscowe nadtopienie tworzywa).

  • Wciskane wkładki gwintowane MICROBARB®

Wciskane wkładki gwintowane MICROBARB® z mikroradełkowaniem to podgrupa wkładek gwintowanych MULTISERT®. Jest idealna do stosowania w materiałach cienkościennych.

  • Wkładki gwintowane do zalewania podczas formowania wtryskowego HIMOULD®

Wykonane z mosiądzu wkładki gwintowane HIMOULD® służą do zalewania podczas formowania wtryskowego. Dzięki cienkim ściankom wkładki HIMOULD® mogą być umieszczane i zalewane bezpośrednio przy krawędziach formowanego elementu. Wkładki te mają wszechstronne zastosowanie w materiałach termoplastycznych i duroplastycznych z gwintami przelotowymi i nieprzelotowymi.