Nyplas®

  

 

Nyplas® jest powłoką z tworzywa sztucznego zmodyfikowany plastizol, który jest stosowany do śrub lub innych części gwintowanych bezpośrednio pod łbem lub kołnierzem na końcu gwintu. Eliminuje to konieczność stosowania podkładek, uszczelek i pierścienie uszczelniających. W przeciwieństwie do powłok Nyseal® uzyskuje się znacznie większą grubość przy Nyplas®. Rekomendowane jest wykonanie wczesniejszych testów. Nyplas® jest doskonały do uszczelniania przeciw cieczom i gazom. Ponadto, warstwa ta działa jako ochrona wrażliwych powierzchni przedmiotów, które mają być skręcane.

Kolor: czarny
Materiał: poliolefiin
Nie odporna na oleje
Uszczelnienie/Redukcja hałasu bezpośrenio po zastosowaniu
Nie potrzba O-ringów, podkładek itp
Kilkukrotnego użycia
Dobre właściwosci uszczelniające
Długa żywotność, brak skurczu lub wysychania
 Powłoka może być stosowana do prawie wszystkich materiałów metalowych. W zależności od obciążenia możliwe jest kilkukrotne użycie.

Być używany tylko na powierzchniach poziomych (np. śruby z łbem stożkowym nie mogą być pokryte Nyplas®).

Elementy gwintowane od M3 aż do M10. Śruby kołnierzowe, nakrętki itd.

Temperatur pracy –40 °C do 150 °C
Nyplas®
其他要求尺寸