Nyseal®

 

Nyseal® jest powłoką z tworzywa sztucznego (poliolefin), do zastosowania na śrubach lub innych elementach gwintowanych – przed instalacją, stosowane bezpośrednio pod łbem. Eliminuje to konieczność stosowania ręcznie montowanych podkładek, uszczelek i pierścieni uszczelniających. Nyseal® daje doskonały efekt uszczelniający przeciwko płynom i gazom. W tym samym czasie, przy czym powłoka działa jak osłona dla wrażliwych powierzchni, które mają być połączone.

Kolor: zielony
Materiał: poliolefiin
Twardośc Shore'a A 54
Grubość powłoki 0,2 do 0,4 mm
Dobre własciwosci uszczelniajace
zapobiega korozji w połączeniu
Nie potrzeba dodatkowych podkładek lub uszczelniaczy
Wysoka odpornośc chemiczna
Możliwa do zastosowania na łbach stożkowych
 Powłoka do zastosowania na prawie wszystkich metalach. W zależności od obciążenia możliwe kilkukrotne użycie. Efekt uszczelniajacy do ok. 70 bar. (Wymagany test u klienta)

Elementy gwintowane od M3 aż do M10. Śruby z łbem sześciokątnym, śruby z łbem z gniazdem sześciokątnym.

Temperatura pracy do 70 °C
Maksymalna temperatura pracy 90 °C
Nyseal
其他要求尺寸
1) 参考值