Nystay®

  

Nystay® jest powłoką z tworzywa sztucznego (na bazie poliolefin), który stosuje się bezpośrednio na gwinty do zabezpieczenia podczas transportu i montażu w aplikacji lub podzespołów. Nystay® może być stosowany do wszystkich elementów z lub bez gwintu. Nystay® pozwala na montaż w automatycznych podajnikach i aplikacjach zrobotyzowanych. Zakres zastosowań nie ogranicza się do śrub, ale obejmuje wszystkie elementy mocujące, takie jak wały, nity, kołki, tłoczonych i toczone itp.

Kolor: zielony
Materiał bazowy - poliolefin
Utrzymuje elementy złącznych w miejscu podczas transportu i montażu
Nietoksyczny i przyjazny dla środowiska - plastikowa powłoka na bazie poliolefin
Nie utwardzany chemicznie
Może być umieszczony w dowolnym miejscu
 Skraca czas montażu przez użytkownika końcowego. Ciekawe rozwiązanie do wymagań bezpieczeństwa w rozumieniu dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Weryfikacja przez otwór testowy. Dowolna pozycja pierścienia. Powłoka dla prawie wszystkich materiałów metalowych.

Elementy gwintowane od M3 aż do M10. Wkręty, śruby itp.

Zakres temperatur –40 °C do 90 °C

d1 = średnica śruby lub trzpienia
d2 = średnica powłoki ~1,1 x D
l2 = pozycja powłoki
Nystay

Inne rozmiary na zadanie
1) Własnosci
dL = Otworu w czesci współpracujacej

  • Wiekszy otwór = głebsze siły wciskania
  • Mniejszy otwór = wyzsza siła wciskania