Plamka TufLok® i Nytemp®

    

TufLok® i Nytemp® to niezawodny i ekonomiczny system do blokowania połączeń gwintowanych mocowanych. Bardzo elastyczna, odporna na ścieranie, plamkna nylonu w określonej części gwintu. Luz między gwintem zewnętrznym i wewnętrznym jest wyeliminowany, dzięki czemu jest złącze jest odporne na drgania.

Wysoka efektywność blokowania
Dedykowany do śrub regulacyjnych
Wielokrotnego użytku
Nie ma czasu utwardzania, do natychmiastowego użycia
Dla prawie wszystkich metali
Nieograniczony okres trwałości
Odporne na działanie alkoholu, oleju, benzyny
Kontrola zgodnie z DIN 267, część 28
Sprawdzenie zgodnie z normą DIN EN ISO 2320
Kontrola wartości momentu obrotowego z częściami klienta
Pokrycie określono w normie zakładowej 900.1

 Gwint nakrętki musi być wpuszczony (bez wkładek gwintowanych o ostrych krawędziach), w przeciwnym razie powłoka może zostać zerwana podczas wkręcania. Nytemp® może być stosowany na części ślizgowe lub fosforanowane i ze stali nierdzewnej, ze względu na wyższą temperaturę powłoki.

 Mocowanie śruby Plamka TufLok®/Nytemp®. Gwintowane uszczelnienie z TufLok®/Nytemp® dookoła gwintu. Wolne zwoje umożliwiają łatwą instalację. 2/3 zwoje pod łbem nie powinny być pokryte.

Części gwintowane od M1 do M68. Długośc do 220 mm. Nakrętki od M5 do M12.

TufLok® Plamka

  • Kolor Niebieski
  • Zakres temperatur –56 °C do 120 °C

Nytemp® Plamka

  • Kolor Czerwony
  • Zakres temperatur –56 °C do 200 °C

Typowe rozmiary plamki:

  • Kąt pokrycia ~90°
  • Strefa rozprysku do ~180°
  • Długość l1: ~4 do 6 zwoi
  • Długość l2: ~2 do 3 zwoi
Tuflok and Nytemp Patch

d1 Wymiar gwintu
α Kat pokrycia
l1 Długosc pokrycia
l2 Poczatek niepokrytego gwitnu

Faza 90° - 120°, Ø =1.05 Ød1