Scotch-Grip™ 2353

[Produkt wkrótce będzie niedostępny]

 

  

Scotch-Grip™ 2353 jest klejem na bazie żywic epoksydowych w mikro-kapsułach do zabezpieczania śrub, które zostało specjalnie opracowane dla śrub wstępnie powlekanych. Po powlekaniu klejem mikrokapsuły pozostają nieaktywne dopóki nie zostanie uaktywnione przez złamanie kapsułek podczas wkręcania i następnie utwardzeniu się w temperaturze pokojowej. Połączenie to stanowi również uszczelnienie od oleju i wody. Po całkowitym utwardzeniu kleju gwint jest zabezpieczony przed przypadkowym poluzowaniem. Typowe zastosowania to elementy złączne w komorach silników lub części związane z bezpieczeństwem.

Kolor: niebieski
Efekt blokowania wg DIN 267 part 27
Dodatkowe uszczelnienie na gwincie
Sucha i pyłoodporna powłoka smarna
Nieodłączna częsci gwintu
Dobra odpornośc chemiczna
Fizjologicznie nieszkodliwy
 Gwint nakrętki musi być wpuszczony (bez wkładek gwintowanych o ostrych krawędziach), w przeciwnym razie powłoka może zostać zerwana podczas wkręcania. Gwint wewnętrzny musi być suchy, wolny od brudu, oleju, środków separujących i innych zanieczyszczeń. Podczas montażu należy uwzględnić wartość współczynnika tarcia.

 Ochrona przed samoistnym wykręceniem śruby.

Elementy gwintowane od M3 do M68. Długości do 220 mm. Nakrętki od M5 do M12.

Zakres temperatur –30 °C to 110 °C