TufLok® i Nytemp® dookoła gwintu
Nie ma czasu suszenia - natychmiastowa wytrzymałość
Dla prawie wszystkich metali
Nieograniczony okres trwałości
Odporne na działanie alkoholu, oleju, benzyny
Gwint nakrętki musi być wpuszczony (bez wkładek gwintowanych o ostrych krawędziach), w przeciwnym razie powłoka może zostać zerwana podczas wkręcania. Nytemp® może być stosowany na części ślizgowe lub fosforanowane i ze stali nierdzewnej, ze względu na wyższą temperaturę powłoki.
Mocowanie śruby z Plamka TufLok®/ Nytemp®. Uszczelnienie gwintu przez TufLok®/Nytemp® dookoła gwintu. Wolne zwoje umożliwiają łatwą instalację. 2-3 zwoje pod spodem głowy nie powinny być powlekane.
Elementy gwintowane od M1 do M68. Długości do 220 mm.
TufLok® dookoła gwintu
- Kolor Niebieska
- Zakres temperatur –56 °C do 120 °C
Nytemp® dookoła gwintu
- Kolor Pomarańczowy
- Zakres temperatur –56 °C do 200 °C
Typowe rozmiary powłoki:
- Długość l1: ~4 do 6 zwoi
- Długość l2: ~1 do 2 zwoi

l1 Długosc pokrycia
l2 Poczatek niepokrytego gwitnu
Faza 90° - 120°, Ø =1.05 Ød1