Wycena online części toczonych i frezowanych CNC w czasie rzeczywistym

Potrzebujesz prototypu swojego produktu lub pierwszej małej serii w technologii CNC? Skorzystaj z platformy Bossard Real Time Manufacturing Services (RMS), aby Twój proces produkcyjny przebiegał szybciej i był bardziej przewidywalny.

Zrealizuj swoje zamówienie szybko i w rozsądnej cenie. Prześlij dane 3D projektu na platformę RMS online. Zostaną one natychmiast przetworzone i zanalizowane, a Ty otrzymasz wycenę i termin dostawy w czasie rzeczywistym. Po Twojej akceptacji dane zostaną przekazane bezpośrednio do produkcji. W wyznaczonym terminie Bossard dostarczy Ci gotowy prototyp lub małą serię.

 

 

Zarejestruj się i uzyskaj wycenę części CNC

Szybko i łatwo utwórz konto użytkownika. Rejestracja jest bezpłatna i niezobowiązująca.

Zarejestruj się

Mam już konto użytkownika

Zaloguj się za pomocą swojego adresu e-mail i hasła.

Logowanie

 

 

 

 

 

Obejrzyj, aby dowiedzieć się więcej o naszej usłudze

 

Jak to działa?

 

BOSSARD REAL TIME MANUFACTURING SERVICES

 

 

  1. Zarejestruj się na portalu RMS.
  2. Załaduj swoje dane 3D do portalu online (*.sat, .*sab, *.stp, *.step).
  3. Dodaj specyfikację produktu.
  4. Sprawdź i potwierdź specyfikację.
  5. Natychmiast otrzymasz ofertę i wskazanie terminu dostawy.
  6. Zaakceptuj ostateczną ofertę.

 

Dlaczego warto skorzystać z Real Time Manufacturing Services?

 

 
 
Speed

Prędkość

Wycenę wraz z terminem dostawy  otrzymasz w czasie rzeczywistym.

Versatility

Wszechstronność

Dostarczamy części toczone i frezowane z różnych materiałów i w wielu wariantach.

Accuracy

Precyzja

Oferujemy i produkujemy na podstawie przesłanych rysunków i specyfikacji.

Reliability

Niezawodność

Możesz polegać na naszej obietnicy.

Planability

Możliwość planowania

Znasz cenę i termin dostawy produktu.

 

Nasze możliwości produkcyjne

 

Verschiedene Drehteile & Frästeile

Produkcja odbywa się na nowoczesnych 4- i 5-osiowych centrach obróbczych CNC, dzięki którym osiągane są najwyższej jakości wyniki w określonym terminie i racjonalnych kosztach.

Portfolio materiałów obejmuje typowe stale obrabialne oraz stale specjalne, metale nieżelazne i tworzywa sztuczne. Dodatkowo oferujemy wybór różnych powłok i procesów wykończeniowych dla każdego materiału. Jeśli wybór nie spełnia Twoich wymagań, zespół wsparcia RMS z przyjemnością przedstawi Ci ofertę zgodną z Twoją prośbą.

  • Toczenie części: od Ø 2mm do Ø 200mm, długość od 1 do 1000mm
  • Frezowanie części: maks. wymiary 500mm x 700mm x 300mm (dł. x szer. x wys.)

Za pośrednictwem platformy RMS wyceniamy prototypy oraz małe serie w czasie rzeczywistym i produkujemy części CNC w wyznaczonym terminie. W przypadku większych serii z przyjemnością przedstawimy Ci indywidualną ofertę.