Półautomatyczny system łączenia

Nit Bossard typu Speed to wstępnie obciążony jednostronny trzpień, gotowy do wprowadzenia do nosa nitowarki, pozwalającej na nieprzerwane mocowanie do 70 nitów na minutę.

Nit typu Speed , przeznaczony do szybkiej i zrywalnej instalacji, jest idealny do łączenia różnych materiałów i grubości (metali, plastików, kompozytów, włókna szklanego i elementów elektronicznych) do różnych zastosowań, takich jak:

  • Aplikacje elektroniczne
  • Aplikacje blacharskie
  • Konstrukcje samochodowe
  • Elementy elektryczne
  • Urządzenia AGD
  • Szafki metalowe
  • Jakość i bezpieczeństwo

Jakość i bezpieczeństwo 

 Riv-Elit Speed Rivets  
  • Urządzenie uruchamiające narzędzie przeciąga trzpień przez nit, rozszerzając go w otworze, zapewniając wysoką zdolność zaciskową i bezpieczne połączenia.
    Wymienny trzpień umożliwia dokładne i w pełni jednorodne zaciskanie wszystkich nitów (kontrolowane zużycie i zerwanie łba trzpienia stosowane do rozszerzenia nitu).
  • Brak ryzyka korozji ze względu na obecność trzpienia stalowego w korpusie nitu.
  • Brak ryzyka utraty resztkowego trzpienia, gdy aplikacja jest narażona na wibracje. Idealny dla zastosowań elektronicznych.
  • Ponieważ nity są trzymane w urządzeniu nitującym, nie można ich upuścić na podłogę lub do aplikacji. 

   

Narzędzia instalacyjne dla nitów typu Speed zaprojektowano dla aplikacji średniego i dużego wolumenu. Mogą być pneumatyczne lub hydropneumatyczne, standardowe lub wykonane na zamówienie, dostosowane do Twoich wymagań montażowych. Od narzędzi ręcznych do wielogłowicowych modułowych stanowisk roboczych, wszystkie nasze narzędzia do osadzania można wyposażyć w system sterowania procesem, zapewniający prawidłowe osadzanie nitów.