Bossard ecosyn®-lubric to sucha powłoka tribologiczna, nakładana cienką warstwą nieelektrolitycznie. Dzięki zintegrowanym właściwościom smarnym (organiczne stałe środki smarne i fluoropolimery) oraz wysokiej ochronie antykorozyjnej, rozwiązanie to polecane jest wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z dużymi obciążeniami oraz gdzie ważne są bezpieczeństwo i optymalizacja kosztów procesu.
ecosyn®-lubric często znajduje zastosowanie w branżach kolejowej i elektrotechnicznej, gdyż doskonale nadaje się do aplikacji takich jak wagony kolejowe, turbiny, infrastruktura do wytwarzania energii elektrycznej, inżynieria procesowa.
Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest fakt, że nie wymaga ono zewnętrznego smarowania. Poprawia to efektywność i obniża koszty całego procesu, a także niweluje ryzyko pominięcia tego etapu podczas montażu. Czystość procesu zwiększa komfort montera oraz sprawia, że bardziej dbasz o środowisko, ponieważ nie musisz utylizować zużytych opakowań po smarze.
Elementy złączne z linii ecosyn®-lubric, takie jak wkręty, podkładki i nakrętki, są dostarczane w postaci gotowej do montażu. Występują w kolorze czarnym lub srebrnym. Mogą być stosowane zarówno w montażu tradycyjnym jak i automatycznym.
Najważniejsze zalety rozwiązania Bossard ecosyn®-lubric
Łatwość aplikacji
- Brak kosztownego smarowania
- Brak ryzyka zatarcia
- Łatwość demontażu
Bezpieczeństwo
- Eliminacja ryzyka pominięcia etapu smarowania
- Odpowiedni, dokładny poziom smarowania przez cały czas
- Gwarancja właściwego smarowania również podczas konserwacji
Czystość
- Czyste ręce i komponenty
- Brak kosztownych prac czyszczących
- Brak utylizacji pustych pojemników po smarze
Oszczędność
- Nie ma potrzeby planów i instrukcji smarowania
- Krótki czas montażu
- Lepsza odporność na korozję