Wkręty ecosyn®-plast

W dziedzinie technologii połączeń plastiki prezentują szczególne wymagania dotyczące technik montażu. Wkręty ecosyn®-plast są wynikiem wiedzy zdobywanej przez lata praktycznego doświadczenia w łączeniu elementów termoplastycznych za pomocą wkrętów. Specjalna geometria gwintu umożliwia bezpieczne i łatwe wkręcanie bezpośrednio do elementów termoplastycznych.

Geometria gwintu

W przeciwieństwie do konwencjonalnych wkrętów gwintujących według ISO 1478 wkręty ecosyn®-plast posiadają:

  • Kąt zarysu gwintu 30° zamiast 60°
  • Mniejszą średnicę rdzenia przy tej samej średnicy nominalnej
  • Większy skok gwintu

 

Kombinacja tych cech szczególnych prowadzi do konkretnych korzyści:

ecosyn○-plast - the thread geometry

  • Powiększona głębokość nośna obciążenia gwintu (te > tB)
  • Mniejsza siła radykalna, stąd wyższa zdolność obciążenia
  • Mniejszy efekt pęknięcia w przewodach jednowkrętowych
  • Więcej materiału między bokami zarysu gwintu (fe> fB), stąd większy cylinder ścinania
  • Niższy moment wprowadzania i wyższy moment zrywający prowadzi do ulepszonego montażu i łączenia