NORD-LOCK○

Śrubowy system mocowania NORD-LOCK® wykorzystuje naprężenie zamiast tarcia do zabezpieczenia krytycznych połączeń narażonych na wibracje i obciążenia dynamiczne.


NordLock® technical explanation 

Ponieważ kąt krzywki (alfa) jest większy od skoku gwintu (beta) obrót śruby/nakrętki jest blokowany przez efekt klinowy krzywek.

Próba wibracyjna Junkera według standardu DIN 65151 jest doskonałą metodą testowania i porównywania mocowania połączeń śrubowych. Następujący schemat pokazuje nadzwyczajną sprawność NORD-LOCK w utrzymaniu obciążenia dociskającego, unikalną funkcję blokowania klinowego podkładek NORD-LOCK potwierdza zaś wyraźny wzrost obciążenia dociskającego podczas odkręcania.

Vibration test

Korzyści 

  • Maksymalne bezpieczeństwo
  • Odporny na poluzowanie powodowane przez wibracje i obciążenia dynamiczne 
  • Łatwy montaż i demontaż 
  • Smarowanie nie wpływu na funkcję blokującą 
  • Pozytywne blokowanie przy niskich i wysokich poziomach obciążenia wstępnego 
  • Kontrolowalne obciążenie wstępne 
  • Ta sama charakterystyka temperaturowa jak standardowej śruby/nakrętki 
  • Wielokrotnego użycia
  • Podkładki stalowe, pokryte płatkową powłoką cynkową, z Delta Protekt©, M3 – M130 / #5 – 5”
  • Podkładki ze stali nierdzewnej, M3 – M80 / #5 – 3 1/8”
  • Specjalne podkładki stopowe do wysokich temperatur lub wysoce korozyjnych środowisk (na zamówienie)

Nord-Lock - Unsurpassed Safety