Automatyczne pomiary i kontrola

Aby osiągnąć najwyższą możliwą produktywność, podetapy procesu powinny być zautomatyzowane, a wyniki pomiarów automatycznie przetwarzane. Platforma Smart Factory Assembly oferuje różne możliwości automatycznego zarządzania przyrządami pomiarowymi i sterownikami.

Korzyści zautomatyzowania pomiarów i kontroli:

  • Produktywność nie jest hamowana.
  • Błędy są zredukowane do minimum.
  • Wszystkie dane są przechowywane w bazie danych.

 

Możliwości pomiaru lub kontroli:

Wäge Systeme

Czujniki ważące

Pomiar wagi może być bardzo pomocny w produkcji wieloetapowej. Można go zastosować na poszczególnych etapach, na przykład w celu sprawdzenia liczby śrub, jakie należy zastosować, albo na końcu linii montażowej, aby upewnić się, że nic nie zostało pominięte. Chętnie pomożemy ci w zaprojektowaniu takiego rozwiązania.

Skontaktuj się z nami po więcej informacji

Elektrische Prüfungen

Testy podzespołów elektrycznych

Podzespoły elektryczne poddawane są próbie funkcjonalnej na ostatnim etapie produkcji. W niektórych przypadkach konieczne jest skontrolowanie, czy w kablach płynie prąd. Dzięki oferowanym przez nas instrumentom, proces ten można zautomatyzować i kontrolować za pomocą systemu sterowania. Chętnie doradzimy, jak skonfigurować tego rodzaju testy.

Skontaktuj się z nami po więcej informacji

Identifikations-Systeme

Systemy identyfikacji

W przypadku niektórych produktów przydatna może być identyfikacja wytwarzających je pracowników, na przykład, jeśli wymagana jest dodatkowa kontrola, zgodnie z zasadą 4 oczu, lub trzeba porównać szkolenie (spawanie, skręcanie, itp.). Dzięki systemowi identyfikacji parametry te są sprawdzane i zapisywane.

Skontaktuj się z nami po więcej informacji

Kontakt

Masz już systemy testowe

Jeśli posiadasz już własne instrumenty testowe, chętnie przeanalizujemy, czy możliwe jest ich połączenie z naszą platformą. Prosimy o kontakt w celu niezobowiązującej rozmowy o dostępnych opcjach.

Skontaktuj się z nami po więcej informacji