Automatyczne pozyskiwanie i przetwarzanie danych

Aby osiągnąć najwyższą możliwą produktywność, ważne jest, aby podetapy procesu były zautomatyzowane, a dane wejściowe automatycznie przetwarzane. Rozwiązanie Smart Factory Assembly daje takie możliwości.

Zalety zautomatyzowanego pozyskiwania danych produkcyjnych:

  • Produktywność nie jest hamowana.
  • Błędy są zredukowane do minimum.

 

Możliwości automatycznego przetwarzania danych wejściowych:

Scanner

Skanery

Nawet podczas jednego skanowania można wczytać do systemu dużą ilość danych. Predefiniowana logika ich przetwarzania wyfiltruje przydatne informacje. Skanery są często używane do identyfikacji komponentów, zapisywania numerów seryjnych lub pierwotnych wzorcowych zamówień. Na platformie Smart Factory Assembly można łączyć różne typy skanerów. Integrujemy je, w zależności od twoich potrzeb, drogą kablową lub radiową.

Skontaktuj się z nami po więcej informacji

Sensoren

Czujniki

Aby nie zakłócać przebiegu pracy, czujniki, niezależnie od ich rodzaju, pomagają zautomatyzować proces montażu. Dostarczane przez nie dane wejściowe można wykorzystać do zoptymalizowania cyfrowych instrukcji pracy. Mogą być też przechowywane w systemie, jeśli posiadają dodatkową wartość dla produkcji.

Skontaktuj się z nami po więcej informacji

Kameras

Kamery

Kamery to bardzo przydatne urządzenia do pozyskiwania danych wizualnych. Zarejestrowane przez nie informacje można zapisać w pliku dotyczącym produktu i przywołać w dowolnym momencie, na przykład w celu skontrolowania procesu. W zależności od potrzeb, można integrować różne systemy kamer. Z przyjemnością doradzimy ci w kwestii konkretnego zastosowania.

Skontaktuj się z nami po więcej informacji