Twój sukces jest dla nas ważny! Kluczowe jest obniżenie całkowitego kosztu posiadania (TCO) oraz zwiększenie produktywności Twojej firmy. Inteligentne systemy, takie jak SmartBin lub SmartLabel, zapewniają optymalizację łańcucha dostaw oraz zajmują się zarządzeniem elementami typu B i C.

Pojemniki umieszczone na czujnikach ważących informują o bieżących poziomach zapasów na hali produkcyjnej lub w magazynie. System Bossard automatycznie identyfikuje zapotrzebowanie oraz uzupełnia zapasy na podstawie tych danych, nawet bezpośrednio w punkcie użycia (POU). Za pomocą klasycznej (classic), mobilnej (mobile) lub elastycznej (flex) wersji systemu SmartBin możemy swobodnie zaprojektować konfigurację idealną dla Ciebie.

Zamontuj inteligentną etykietę przy każdym pojemniku magazynowym, aby udoskonalić metody zarządzania elementami typu B i C. Etykieta SmartLabel zawiera wszystkie istotne informacje o produkcie, jak również prezentuje status zamówienia w czasie rzeczywistym oraz termin dostawy. Użytkownicy mogą również aktywować zamówienie bezpośrednio w punkcie użycia (POU) poprzez naciśnięcie przycisku.
SmartLocker to w pełni zautomatyzowany, wysoce inteligentny system magazynowy z kontrolą dostępu, idealny do przechowywania twoich materiałów eksploatacyjnych. Dostęp do składowanych artykułów oraz pełną kontrolę ich zużycia zapewnia technologia RFID.
Konwencjonalne Systemy Logistyczne
Dobrze znane i proste systemy logistyczne stosowane, aby zwiększyć niezawodność procesu, zmniejszyć ilość zapasów i obniżyć koszty.